ZQ 900 AS
- metal hus
- envejs kobling / wire op til 75 m lang
- Trykknap til frigørelse
- Stillings indikering
- Robust design
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Ekstern vandtæt krave
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Integreret AS interface
- AS-i Power24 egnet
Produkttypebetegnelse: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Indbygningsstik M12 - kunststof - forneden |
STR | Indbygningsstik M12, til højre |
STL | Indbygningsstik M12, venstre |
FK | Fladkabeltilslutning, forneden |
FKR | Fladkabeltilslutning, højre |
FKL | Fladkabeltilslutning, venstre |
(2) | |
uden | uden mek. NØD-STOP tast |
N | med mek. NØD-STOP tast |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.