ZQ 900 AS
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Exécution robuste
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Manchette d'étancheité extérieure
- fonction "traction et rupture de câble"
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24
Désignation produit: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Connecteur M12 - plastique - en bas |
STR | Connecteur M12, à droite |
STL | Connecteur M12, à gauche |
FK | Raccordement par connecteur pour câble plat jaune, en bas |
FKR | connecteur vampire pour câble plat, à droit |
FKL | connecteur vampire pour câble plat, à gauche |
(2) | |
Sans | sans bouton d'arrêt d'urgence |
N | avec bouton d'arrêt d'urgence |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.