![ZQ 900 AS](/upload/orig/10/00/20/29/PHO_PRO_CAT_kzq90f09_SALL_AIN_V2.png)
ZQ 900 AS
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Apto para AS-i Power24
Descripción del tipo de producto: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
STR | Conector empotrado M12, a la derecha |
STL | Conector empotrado M12, a la izquierda |
FK | Conexión a cable plano, abajo |
FKR | Conexión a cable plano, a la derecha |
FKL | Conexión a cable plano, a la izquierda |
(2) | |
sin | sin pulsador de Paro de Emergencia |
N | con pulsador de Paro de Emergencia |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.