ZQ 900 AS
- Metal muhafaza
- tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Sağlam tasarım
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- Harici su geçirmez yüksük
- tel çekme ve kopma algılaması
- Entegre AS-Arayüzü
- AS-i Power24 için uygun
Ürün tip tanımı: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | konektör fişi M12, aşağıda |
STR | Konektör fişi M12, sağ |
STL | konektör fişi M12, sol |
FK | Yassı kablo için bağlantı, aşağıda |
FKR | Yassı kablo için bağlantı, sağ |
FKL | Yassı kablo için bağlantı, sol |
(2) | |
yok | Yok acil Stop butonu |
N | Ile acil Stop butonu |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.