ZQ 900 AS
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
- Pulsante di sblocco
- Indicatore di posizione
- Versione robusta
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Manicotto impermeabile esterno
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Adatto ad AS-i Power24
Codice: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Connettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto |
STR | Connettore maschio incorporato M12, a destra |
STL | Connettore maschio incorporato M12, a sinistra |
FK | Collegamento a cavo piatto, sotto |
FKR | Collegamento a cavo piatto, a destra |
FKL | Collegamento a cavo piatto, a sinistra |
(2) | |
senza | senza pulsante di arresto d'emergenza |
N | con pulsante di arresto d'emergenza |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.