schmersal_s_icon.png
ZQ 900 AS

ZQ 900 AS

  • 金属製エンクロージャ
  • 一方向操作・ワイヤーの長さ75mまで
  • 解除レバー
  • 位置表示
  • 堅牢な設計
  • 牽引部分のネジ曲げ不可
  • 外部防水パッキング
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 内蔵ASインターフェース
  • AS-iパワー24に適切
製品タイプの説明:

ZQ 900 (1)-AS (2)


(1)
STM12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部
STRM12コネクター, 右
STLM12コネクター, 左
FKフラットケーブルの接続、底部
FKR右側フラットケーブル接続
FKL左側フラットケーブル接続

(2)
なし非常停止押しボタンなし
N非常停止押しボタン付き
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。