ZQ 900 AS
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24
Oznaczenie typu produktu: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Konektor M12 - tworzywo - z dołu |
STR | Konektor M12, z prawej |
STL | Konektor M12, lewy |
FK | Przyłącze kabla płaskiego, na dole |
FKR | Przyłącze kabla płaskiego, z prawej strony |
FKL | Przyłącze kabla płaskiego, z lewej strony |
(2) | |
bez | bez przycisku zatrzymania awaryjnego |
N | Z przyciskiem zatrzymania awaryjnego |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.