ZQ 900 AS
- metallhus
- vajerlängd upp till 75 m
- Resetknapp
- visare
- Robust konstruktion
- Det går inte att vrida dragöglan
- Extern vattentät krage
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- Integrerat AS interface
- AS-i-Power24 lämpligt
Produktbeteckning: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Stickkontakt M12 - plast - nedan |
STR | Stickkontakt M12, höger |
STL | Stickkontakt M12, vänster |
FK | Flatkabelanslutning, nedan |
FKR | Flatkabelanslutning, höger |
FKL | Flatkabelanslutning, vänster |
(2) | |
utan | Utan nödstoppsknapp |
N | Med nödstoppsknapp |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.