ZQ 900 AS
- Metallikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Soveltuu AS-i Power 24
Tuotekuvaus: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Kytkentärasia M12 - muovi -alla |
STR | Kytkentärasia, M12, oikea |
STL | Kytkentärasia: M12, vasen |
FK | Lattakaapeliliityntä, takana |
FKR | Lattakaapeliliityntä, oikea |
FKL | Lattakaapeliliityntä, vasen |
(2) | |
ilman | ilman hätäpysäytyspainikkeita |
N | hätäpysäytyspainikkeilla |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.