ZQ 900 AS
- Invólucro metálico
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- Tipo reforçado
- A prova de inversão
- Colar de vedação externo
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Conexão integrada AS-Interface
- Adequado para AS-i Power24
Descrição do tipo de produtos: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Conector M12 incorporado, plástico - em baixo |
STR | Conector M12 à direita |
STL | Conector M12 incorporado à esquerda |
FK | Ligação de cabo flat, em baixo |
FKR | Ligação de cabo flat, à direita |
FKL | Ligação de cabo flat, à esquerda |
(2) | |
sem | Sem botão de emergência |
N | Com botão de emergência |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.