ZQ 900 AS
- 金属外壳
- 单向操作/线长最大75 m
- 释放按钮
- 位置指示
- 鲁棒设计
- 不允许挂钩扭曲
- 外部密封圈
- 电线张紧和断线检测
- 集成AS界面
- AS-i 用电源24
产品描述: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | 连接器插头 M12 - 塑料 - 底部 |
STR | 连接器插头 M12, 右边 |
STL | 连接器 M 12,左侧 |
FK | 扁平电缆连接,底部 |
FKR | 扁平电缆连接,右侧 |
FKL | 扁平电缆连接,左侧 |
(2) | |
无 | 不带急停按钮 |
N | 带急停按钮 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。