Artikel afbeelding

AZM161SK-12/12RKA-M16-24V

  • 6 Contacten
  • Lange levensduur
  • hulpontgrendeling
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Grote aansluitruimte
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • kabelingangen 4 M 16 x 1.5
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product
AZM 161SK-12/12RKA-024
Artikelnummer (bestelnummer)
101166285
EAN (European Article Number)
4030661213972
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-03
Certificeringen:
Certificaten
cULus
CCC
EAC
Algemene gegevens
Produktname
AZM 161
Voorschriften
EN 60947-5-1
BG-GS-ET-19
gering
Werkingsprincipe
elektromechanisch
Materiaal van de behuizing
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de contacten, elektrisch
Zilver
Gross weight
460.000 g
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipe
Ja
hulpontgrendeling
Ja
Aantal aanlooprichtingen
3
Number of auxiliary contacts
2
Number of safety contacts
4
Classificatie
Normen, voorschriften:
ISO 13849-1
Mission Time
20 Year(s)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10d Verbreekcontact (NG)
2.000.000 schakelingen
B10d Maakcontact (NO)
1.000.000 schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum
1.000.000 schakelingen
Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting
5,5 mm
Blokkeerkracht volgens IOS14119 Fzh
2.000 N
Arrêteerkracht
30 N
gedwongen verbrekingsweg
10 mm
Gedwongen verbrekingskracht, minimum
20 N
Max. bedieningssnelheid
2 m/s
Mechanical data - Connection technique
Aansluit stekker
Schroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum
1 x 0,25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum
1 x 1,5 mm²
Alle vermeldingen in verband met de kabeldoorsnede zijn inclusief de adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte van de sensor
90 mm
Lengte van de sensor
30 mm
Breedte van de sensor
130 mm
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad
IP67 volgens IEC/EC 60529
Omgevingstemperatuur, minimum
-25 °C
Omgevingstemperatuur, maximum
+60 °C
Ambient conditions - Insulation value
Nominale impulsspanningsvastheid
4 kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom
6 A
24 VAC/DC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1
1.000 A
Stroomverbruik, maximum
10 W
Schakelelement
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
Schakelprincipe
Tastschakelelement
Schakelfrequentie
1.000 /h
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
2.5 A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
2.5 A
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)
schuifbare beschermvoorziening
afneembare beschermvoorziening
scharnierbare beschermvoorziening
Leveringsomvang
Leveringsomvang
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen.
Notes
Bij onderhoud, regeling, enz.
Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
Taalfilter
Wanneer een document niet beschikbaar is in de landstaal, wordt de Engelse versie weergegeven.
EAC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Schakelwegdiagram
Artikel afbeelding

Opmerking over het schakelwegdiagram
Contact gesloten
Contact geopend
Instelbereik
Insteekpunt
Gedwongen verbrekingsweg/-hoek
VS Verstelbereik NO-contact
VÖ Verstelbereik NG-contact
N Naloop
De weergegeven schakelwegen voor de maak- en verbreekcontacten kunnen overgedragen worden op andere contactcombinaties.

AZM 161-B1
101145117 AZM 161-B1

  • Rechte bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren


AZM 161-B1E
101144416 AZM 161-B1E

  • Rechte bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren


AZM 161-B1ES
101171859 AZM 161-B1ES

  • Rechte bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren


AZM 161-B1F
101175431 AZM 161-B1F

  • Rechte bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren


AZM161-B1S
101171125 AZM161-B1S

  • Rechte bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren


AZM161-B1-2053
101173089 AZM161-B1-2053

  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors
  • adjustable ball latch


AZM161-B1-1747
101164100 AZM161-B1-1747

  • Straight actuator with magnetic latch
  • Particularly suitable for sliding doors


AZM161-B1-2177
101176642 AZM161-B1-2177

  • Straight actuator with centering guide
  • Particularly suitable for sliding doors


AZM161-B6-2177
101174113 AZM161-B6-2177

  • Voor zeer kleine bedieningsradii


AZM 161-B6
101144420 AZM 161-B6

  • Voor zeer kleine bedieningsradii

AZM KEY (M5)
101100887 AZM KEY (M5)

  • Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
  • Bij onderhoud, regeling, enz.


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24.09.2020 07:13:15