T 6881-11-1-2668
T 6881-11-1-2668
Downloads
- Wolnoprzełączające
- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
T 6881-11-1-2668 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101206049 |
EAN (European Article Number) |
4030661371542 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Materiał aktywatora |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Ciężar brutto |
25 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Trzpień ruchomy |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 000 operacji |
Siła przełączania |
7 N |
Rozwarcie styków |
2 x 3 mm |
Szybkość najazdu |
60 mm/min |
Szybkość najazdu, minimalne |
60 mm/min |
Powtarzalność punktów przełączania |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Terminale śrubowe |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP40 |
Stopień ochrony obudowy |
IP40 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +85 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
2 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2,5 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
6 A |
Element przełączający |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Czas przełączania, maksimum |
3 ms |
Częstotliwość przełączania |
3 000 /h |
Czas przełączania, maksimum |
5 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Deklaracja zgodności WE
Deklaracja zgodności UKCA
Certyfikat UL
Certyfikat CCC
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Diagram ruchu wyłącznika
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.02.2025, 15:06