schmersal_s_icon.png

T 6881-11-1-2668

Artikelnummer: 101206049

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • skruv- eller flatstiftanslutning
  • Plasthus

Beställningsinformation

Produktbeteckning

T 6881-11-1-2668

Artikelnummer (beställningsnummer)

101206049

EAN (European Article Number)

4030661371542

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Aktiveringsorganets material

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Bruttovikt

25 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

1

Antal slutare

1

Mekaniska data

Manövreringselement

Nock

Mekanisk livslängd, minimum

30 000 000 kopplingar

Aktiveringskraft

7 N

Contact opening

2 x 3 mm

Aktiveringshastighet

60 mm/min

Aktiveringshastighet, minimum

60 mm/min

Repeat accuracy of switching points

0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvanslutning

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP40

Kapslingens skyddsklass

IP40

Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 V

Märkstötspänning

4 kV

Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100

2

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

2,5 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

6 A

Kopplingsdon

Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontaktstudslängd, maximum

3 ms

kopplingsfrekvens

3 000 /h

Kontaktomslagstid, maximum

5 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Kontaktdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-02-08 15:01