RST-U-2
Número do item:
103005994
RST-U-2
Número do item:
103005994
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- formato pequeno
- Fixação 1 x M3 adicional
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
RST-U-2 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103005994 |
EAN (European Article Number) |
4030661443195 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado. |
Propriedades globais
Material do atuador |
Plástico |
Peso bruto |
4 g |
Dados mecânicos
Área ativa |
Frontal |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
9 mm |
Largura do atuador |
22 mm |
Altura do atuador |
7 mm |
Acessórios
Informação do produto |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 26/04/2024 13:50