AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Artikelnummer:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Artikelnummer:
101096090
- För väldigt små aktiveringsradier på 90° mot aktiveringsorganets plan
- Lämplig för eftermontering
- För spelfri förregling av lätta skydd
- Det magnetiska snäpplåset är enkel att montera på ett valfritt aktiveringsplan.
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101096090 |
EAN (European Article Number) |
4030661100005 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiveringsorganets material |
Rostfritt stål (V2A) |
Bruttovikt |
42 g |
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum |
32 mm |
Nyckel |
rak flexibel |
hållkraftkraft |
30 N |
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan Aktiveringsradien kan justeras, minimum 32 mm, med en sexkantsnyckel 2,5 mm NV (b) |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-11 12:27