• Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • Lämplig för livsmedelsindustrin
  • Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • Liten stomme
  • Inbyggnadsdiameter Ø 16,2 mm
  • Rastermått 25 x 25 mm
NEW
  • Kapsling av rostfritt stål
  • För användning på livsmedelsmaskiner
  • Skyddsklass IP69K
  • Olika storlekar med upp till fem monteringshål för tryckknappar
  • Inga extra monteringstillbehör som t.ex. avståndshållare är nödvändigt, genom tätning under kapslingen
  • Kapsling av rostfritt stål
  • Elektronisk modularitet av de enskilda stegen
  • Rengöringsvänlig och hygienisk utformning för enklast möjliga rengöring och desinfektion
  • Integrerad, kraftfull summer