AZ 15/16-B1-1747 改装套件
项目编号:
101093553
- 为了方便轻型门的锁定
- 磁锁定开关可以方便固定在任何操作平面。
- 适合升级改进
- 带保持磁铁直操动件
- 特别适合滑动门
订货数据
产品描述 |
AZ 15/16-B1-1747 改装套件 |
商品编号(订购编号) |
101093553 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661099989 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
操动件材质 |
塑料,不锈钢 |
毛重 |
37 g |
机械参数
操动件 |
直式 硬性 |
锁定力 |
30 N |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 操动件
尺寸图 操动件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/5/17 下午4:59