AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
Downloads
- Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle dækselside
- metal hus
- Sikring mod fejllukning
- til 1-fløjdøre
- til byggepladselevatorer
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101173634 |
EAN (European Article Number) |
4030661302836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Aktuatorer skal bestilles separate. |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-19 DIN VDE 0660-200 EN 81 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Diameter af låseboltens |
zinkbelagt metal / Aluminium |
Bruttovægt |
1.005 g |
Generelle data - egenskaber
Manuel reset |
Ja |
Feltlåssikring tilstede |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal dørfløje |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
4 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke |
3.500 N |
Tvangsåbningsstrækning |
5 mm |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
15 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Fastgørelse |
indvendige fastgørelseshuller |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
130 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
7,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Forsyningsspænding |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
250 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling) |
brug trekant nøgle, dækselside |
Sprog filter
Datablad
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.05.2024 04.53