schmersal_s_icon.png

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Artikelnummer: 101140812

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
udenSkæreklemmer
SKSkrue terminaler

(2)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)

(3)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
IIndividuel kodning

(4)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(5)
udenKabelforskruning
STStik M12 x 1

(6)
B1med aktuator B1
B5med aktuator B5
B6Lmed aktuator B6L
B6Rmed aktuator B6R

(7)
udenManuel reset
2197Hjælpefrakobling i siden (standard på stik- og hvilestrømsversionen)
1637guldbelagte kontakter

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC)
11/021 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 2 brydekontakter (NC)
12/001 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / -
12/111 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC)
12/021 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 2 brydekontakter (NC)
02/012 brydekontakter (NC), - /1 brydekontakt (NC), -
02/102 brydekontakter (NC), - / 1 sluttekontakt (NO), -

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(4)
B1med aktuator B1
B5med aktuator B5
B6Lmed aktuator B6L
B6Rmed aktuator B6R

(5)
1637guldbelagte kontakter

(6)
2197Hjælpefrakobling til hvilestrømsprincip
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • IDC-afslutningsmåde
  • Manuel reset
  • Dobbelt isoleret
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt design
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Langt lig
  • Høj holdekraft
  • Højre hånds udgave
  • Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101140812

EAN (European Article Number)

4030661120003

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

IFA

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

generel information

Individuel kodning

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

høj

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Materiale til aktuatoren

Rustfrit stål

Bruttovægt

295 g

Generelle data - egenskaber

Spænding for at låse

Ja

Manuel reset

Ja

Antal aktiverende retninger

2

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

50 mm

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Låsestyrke til EN ISO 14119

1.000 N

Låsestyrke, maksimum

1.300 N

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

17 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

1 x M20 x 1,5

Tilslutning, Stik

IDC-afslutningsmåde

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

1 mm²

Allowed type of cable

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

90 mm

Højde på føler

84 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

+25 ... +85 °C

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Beskyttelsestal

II

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Forsyningsspænding

24 VAC/DC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

12 W

Koblingselement

2 brydekontakter (NC)

Bemærk (koblingselement)

Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 brydere, eller 3 brydere, eller 4 brydere, med galvaniserede adskilte kontaktbroer

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2,5 A

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Inkluderet

Inkluderet

Ikke tilgængelig som reservedel

Tætnings paler

The actuator is included in the scope of delivery

Bemærk

Bemærk (generelt)

Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere.

Aktuatoren er ikke tilgængelig separat.

Bemærk (hjælpefrakobling)

under

Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Montageeksempel

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:AZM 170 I
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 EMC-direktivet2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 3. august 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.01.2025 14.15