schmersal_s_icon.png
AZM 150

AZM 150

  • Kunstof hus
  • 8 Aktueringsplan med vendbart hoved
  • Enkel montering, især på 40 mm profiler
Produkttypebetegnelse:

AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6)


(1)
02/11Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 1 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
11/11Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
11/02Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 2 brydekontakt (NC)
02/02Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 2 brydekontakt (NC)

(2)
udenStandard kodet
IIndividuel kodning

(3)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(4)
udenHjælpefrakobling på dækslets side
NNødstop tilbagestilling

(5)
24VDCUs: 24 VDC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(6)
Bemærk:Aktuator, inkluve ved individuelt kodede apparatudførelser I:
B1med aktuator B1
B5med aktuator B5
B6Lmed aktuator B6L
B6Rmed aktuator B6R
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Antal sikkerhedskontakter

Godkendelser

Nødstoptilbagestilling

Nødudgang

Spænding for at låse

Hvilestrømsprincip

AZM150SK-02/02R-024

Artikelnummer 153032120

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-02/02R-230

Artikelnummer 153032123

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-11/02R-024

Artikelnummer 153032124

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-11/11R-024

Artikelnummer 153041253

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-11/11R-230

Artikelnummer 153041863

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-02/11R-024

Artikelnummer 153032125

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-02/02RA-024

Artikelnummer 153032126

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-02/02RA-230

Artikelnummer 153032161

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-11/02RA-024

Artikelnummer 153032162

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-11/11RA-024

Artikelnummer 153041742

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-02/11RA-024

Artikelnummer 153032163

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM150SK-02/02RAT-024

Artikelnummer 153041858

Solenoid interlock

Til artikkel



Systemkomponenter

AZM150-B1
AZM150-B1

  • Lige aktuator
  • Særligt passende til skydedøre

Til artikkel
AZM150-B5
AZM150-B5

  • Vinklet nøgle
  • Særligt passende til skydedøre

Til artikkel
AZM150-B6
AZM150-B6

  • Fleksibel aktuator
  • Særligt passende til hængslede afskærmninger

Til artikkel
DHS-150-BKBU-R
DHS-150-BKBU-R

  • til højrehængslede døre

Til artikkel
DHS-150-BKBU-L
DHS-150-BKBU-L

  • til venstrehængslede døre

Til artikkel
SZ150-1
SZ150-1

Til artikkel
MP-AZM150-1
MP-AZM150-1

  • Montageplade til den enkle og hurtige montage

Til artikkel
MP-AZM150-2-R/L
MP-AZM150-2-R/L

  • Montageplade til den enkle og hurtige montage

Til artikkel
ACC-AZM150-BOW-4M-6M
ACC-AZM150-BOW-4M-6M

  • Kan anvendes som nødfrakobling eller nødoplåsning
  • Frakobling vha. et træktov
  • totale længde: 6 m
  • Længde på den coatede stålkerne: 4 m

Til artikkel