AZM201Z-CC-T-1P2PW-A
AZM201Z-CC-T-1P2PW-A
Produkttypebetegnelse: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Skærmlås overvåget |
B | Aktuator overvåget |
(2) | |
uden | Standard kodet |
I1 | Individuel kodning |
I2 | Individuel kodning, flere lærbare |
(3) | |
SK | Skrue terminaler |
CC | Fjederterminaler |
ST2 | Indbygningsstik M12, 8 polet |
(4) | |
1P2PW | 1 Diagnoseudgang, p-type, og> 2 sikkerhedsudgange, p-type,>kombineret diagnosesignal: Afskærmningen lukket og sammenlåsningen spærret. |
SD2P | seriel diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
(5) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
- Spænding for at låse
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
- Manuel reset
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Høj holdekraft 2000 N
- symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- OSSD-sikkerhedsudgange
- Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM201Z-CC-T-1P2PW-A |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103017023 |
EAN (European Article Number) |
4030661511085 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Universel kodning |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Aktuatorens reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Indgangens reaktionstid, maksimum |
1,5 ms |
Bruttovægt |
574 g |
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse |
Ja |
Beskyttelseslåsning overvåget |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, til |
e |
Kontrolkategori |
4 |
PFH-værdi |
1,90 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
1,60 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, til |
d |
Kontrolkategori |
2 |
PFH-værdi |
1,00 x 10⁻⁸ /h |
PFD-værdi |
8,90 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Holdekraft |
30 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Version af monteringsskruer |
2x M6 |
Til- |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaniske data - Tilslutning
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kabelføring |
1 x M20 |
Tilslutning, Stik |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat, minimum |
23 AWG |
Kvadrat, maksimum |
15 AWG |
Wire cross-section |
23 ... 15 AWG |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
50 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
220 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Current consumption with magnet ON, average |
200 mA |
Current consumption with magnet ON, peak |
700 mA / 100 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
1.200 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
External wire and device fuse rating |
4A gG |
Forsinkelse, maksimal |
4.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektriske data, maksimum |
4 A |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, Magnetaktivering |
IN |
Omkoblingstærskler til magnetindgange |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug ved 24V |
10 mA |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C0 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
250 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C2 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 C2 |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, Diagnoseudgange |
OUT |
Strøm, forsyningsstrøm, diagnoseudgang |
50 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Trekant nøgle til AZM 201 |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Den frigivne beskyttelsesanordning kan låses igen, så længe aktuatorhovedet forbliver i sikkerhedspositionen. Sikkerhedsudgangene kobles atter til, og derfor er det ikke nødvendigt at åbne beskyttelsesanordningen. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og EU-overensstemmelseserklæring (Short)
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
ANATEL certification
TÜV-certifikation
UL-certifikat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
UKCA Certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Ledningseksempel
Table of Contents
- 1 Om dette dokument
- 1.1 Funktion
- 1.2 Driftsvejledningens målgruppe: autoriseret fagpersonale
- 1.3 Anvendte symboler
- 1.4 Tilsigtet anvendelse
- 1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger
- 2 Produktbeskrivelse
- 2.1 Typenøgle
- 2.2 Specialudførelser
- 2.3 Bestemmelse og brug
- 2.4 Advarsel mod forkert brug
- 2.5 Fritagelse for ansvar
- 2.6 Tekniske data
- 3 Montering
- 3.1 Generel montageanvisning
- 3.2 Dimensioner
- 4 Elektrisk tilslutning
- 4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning
- 4.3 Serielle diagnose -SD
- 4.4 Eksempler på tilslutning til serieforbindelse
- 4.5 Tilslutningsbelægning og tilbehør stikforbindelser
- 5 Indlæring af aktuator / aktuatorregistrering
- 6 Aktivt princip og diagnosefunktioner
- 6.1 Aktivering af magneterne
- 6.2 Sikkerhedsudgangenes arbejdsmåde
- 6.3 Diagnose-LED'er
- 6.4 Sikkerhedsafbryder med lås med normal diagnoseudgang
- 6.5 Sikkerhedsafbryder med lås med seriel diagnosefunktion SD
- 7 Idriftsættelse og service
- 8 Demontage og bortskaffelse
- 8.1 Demontage
- 8.2 Bortskaffelse
- 9 Bilag - Specialversioner
1 Om dette dokument
1.1 Funktion
Det foreliggende dokument indeholder de nødvendige informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af sikkerhedsafbryderen. Driftsvejledningen, der følger med apparatet, skal altid være tilgængelig og læselig.
1.2 Driftsvejledningens målgruppe: autoriseret fagpersonale
Alle arbejdsskridt, der beskrives i denne driftsvejledning, må kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret af systemoperatøren.
Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.
Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og maskinproducentens krav i henhold til standarder.
Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til ændringer der tjener tekniske fremskridt.
1.3 Anvendte symboler
- Information, Tip, Anvisning: Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.
- Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre en personskade og/eller skade på maskinen.
1.4 Tilsigtet anvendelse
Schmersals produktsortiment er ikke beregnet til private forbrugere.
De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.
Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet "Produktbeskrivelse".
1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes.
- Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal katalogerne eller i online-kataloget på internettet på products.schmersal.com.
2 Produktbeskrivelse
2.1 Typenøgle
Produkttypebetegnelse: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Skærmlås overvåget |
B | Aktuator overvåget |
(2) | |
uden | Standard kodet |
I1 | Individuel kodning |
I2 | Individuel kodning, flere lærbare |
(3) | |
SK | Skrue terminaler |
CC | Fjederterminaler |
ST2 | Indbygningsstik M12, 8 polet |
(4) | |
1P2PW | 1 Diagnoseudgang, p-type, og> 2 sikkerhedsudgange, p-type,>kombineret diagnosesignal: Afskærmningen lukket og sammenlåsningen spærret. |
SD2P | seriel diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
(5) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
Aktuator | Egnet til: |
---|---|
AZ/AZM201-B1-... | forskydelige beskyttelsesanordninger |
AZ/AZM201-B30-... | afskærmninger der kan drejes |
AZ/AZM201-B40-... | Hængslede døre med overlappende folder |
2.2 Specialudførelser
For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen, gælder de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.
- Særlige oplysninger eller oplysninger, der afviger fra standarden for specialversioner, kan findes i det afsluttende kapitel "Bilag - Specialversioner".
2.3 Bestemmelse og brug
Den berøringsfri aktiverende, elektroniske sikkerhedssensor er dimensioneret til anvendelse i sikkerhedsstrømkredsløb og anvendes som positionsovervågning og blokering af bevægeligt sikkerhedsudstyr.
- Sikkerhedskontaktanordningerne er klassificeret i henhold til EN ISO 14119 som type 4-koblingsmekanismer. Versioner med individuel kodning er klassificeret som høj-kodet.
De forskellige apparatvarianter kan anvendes som sikkerhedsafbryder med låsefunktion eller som sikkerhedsafbryder med lås.
- Hvis der som resultat af risikoanalysen kræves en sikkert overvåget sikkerhedslås, skal der monteres en variant med låseovervågning, mærket med symbolet >.
For varianten (B) drejer det sig om en sikkerhedsafbryder med en låsefunktion for procesbeskyttelse.
Sikkerhedsfunktionen sørger for, at sikkerhedsudgangene kobles sikkert fra ved afspærring eller når sikkerhedsudstyret åbnes, og at sikkerhedsudgangene forbliver sikkert frakoblet, når sikkerhedsudstyret er åbnet eller blokeret.
- Eftersom beskyttelsesanordningen kan åbnes umiddelbart ved spændingssvigt eller aktivering af hovedafbryderen, må sikkerhedsafbryderne kun bruges i særtilfælde med arbejdsstrømsprincip efter streng vurdering af ulykkesrisikoen.
Etablering af en serieforbindelse er mulig. Ved serieforbindelse forbliver risikotiden uændret, og reaktionstiden øges med summen af den reaktionstid for indgangene pr. ekstra apparat, der er angivet i de tekniske data. Antallet af apparater er kun begrænset af den eksterne ledningsbeskyttelse iht. de tekniske data og ledningstab. En serieforbindelse af apparatvarianter med seriediagnose er mulig med op til 31 apparater.
- Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og forskrifter og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau. Er der flere sikkerhedssensorer med i sikkerhedsfunktionen, skal PFH-værdierne for de enkelte komponenter lægges sammen.
- Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er forbundet med, valideres iht. relevante normer.
2.4 Advarsel mod forkert brug
- Ved usagkyndig brug eller anvendelse til andet end den tilsigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug af sikkerhedsafbryderen ikke udelukkes farer for personer eller skader på maskin- eller anlægsdele. Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides ingen restrisici.
2.5 Fritagelse for ansvar
Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er godkendt af producenten.
Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer på egen hånd er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde og medfører, at producenten fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstår som følge heraf.
2.6 Tekniske data
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Universel kodning |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Aktuatorens reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Indgangens reaktionstid, maksimum |
1,5 ms |
Bruttovægt |
574 g |
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse |
Ja |
Beskyttelseslåsning overvåget |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, til |
e |
Kontrolkategori |
4 |
PFH-værdi |
1,90 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
1,60 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, til |
d |
Kontrolkategori |
2 |
PFH-værdi |
1,00 x 10⁻⁸ /h |
PFD-værdi |
8,90 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Holdekraft |
30 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Version af monteringsskruer |
2x M6 |
Til- |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaniske data - Tilslutning
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kabelføring |
1 x M20 |
Tilslutning, Stik |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat, minimum |
23 AWG |
Kvadrat, maksimum |
15 AWG |
Wire cross-section |
23 ... 15 AWG |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
50 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
220 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Current consumption with magnet ON, average |
200 mA |
Current consumption with magnet ON, peak |
700 mA / 100 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
1.200 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
External wire and device fuse rating |
4A gG |
Forsinkelse, maksimal |
4.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektriske data, maksimum |
4 A |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, Magnetaktivering |
IN |
Omkoblingstærskler til magnetindgange |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug ved 24V |
10 mA |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C0 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
250 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C2 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 C2 |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, Diagnoseudgange |
OUT |
Strøm, forsyningsstrøm, diagnoseudgang |
50 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED |
Hinweise zur Sicherheitsbetrachtung
- Sikkerhedsanalysen af låsefunktionen skal kun medtages for apparater med overvåget låsefunktion AZM201Z-…-1P2PW-… (sml. typenøgler). En klassifikation for låsefunktionen til apparater med seriel diagnose "SD2P" er ikke tilladt på grund af det ikke-sikre låse-/frigivelsessignal via SD-gatewayen.
- Hvis en sikkerhedsafbryder med spænding for at åbne ikke kan monteres, kan en låsning med spænding for at låse anvendes i dette undtagelsestilfælde, når der foretages ekstra sikkerhedsforanstaltninger, der giver et lige så højt sikkerhedsniveau.
- Sikkerhedsanalysen af låsefunktionen er baseret på komponenterne Sikkerhedsafbryder med lås AZM på det totale anlæg.
Fra kundens side skal der træffes yderligere foranstaltninger, som for eksempel en sikrere styring og en sikrere ledningsføring, for at udelukke fejl.
Når der optræder en fejl, der resulterer i, at låsefunktionen frigives, registreres dette af sikkerhedsafbryderen med lås, og sikkerhedsudgangene Y1/Y2 afbryder på sikker vis. Når en sådan fejl forekommer, ville beskyttelsesanordningen umiddelbart kunne åbnes, før maskinens sikre tilstand var opnået. Kategori 2's systemfunktion tillader, at der mellem testene optræder en fejl, der giver tab af sikkerhedsfunktionen, og at tabet af sikkerhedsfunktionen registreres af testen.
- Styringen af låsefunktionen skal sammenlignes eksternt med OSSD-frigivelsen. Sker der her en frakobling på grund af utilsigtet afsikring, opfanges dette af den eksterne diagnose.
UL-info
Der må kun anvendes isoleret spændingsforsyning. Kun beregnet til brug i applikationer, der opfylder kravene i den amerikanske standard NFPA 79. Feltkabeladaptere kan fås hos producenten. Se producentens oplysninger.
FCC/IC - Bemærk
Dette apparat er overensstemmende med del 15 i FCC-bestemmelserne og indeholder licensfrie sendere/modtagere, som er overensstemmende med de licensfrie RSS-standarder ifølge ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada.
Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Dette apparat må ikke fremkalde skadelige forstyrrende signaler, og
(2) Dette apparat skal kunne tolerere forstyrrende signaler. Herunder hører også forstyrrende signaler, der kan føre til, at apparatet har en uønsket funktionsmåde.
Dette apparat overholder ved drift med en minimumsafstand på 100 mm grænseværdierne for nervestimulation (ISED SPR-002). Ændringer eller tilpasninger, der ikke er blevet udtrykkeligt godkendt af K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, kan føre til, at brugerens autorisation til at benytte apparatet bortfalder.
Den licensfrie sender/modtager, der er indeholdt i dette apparat, opfylder de for licensfrie trådløse apparater gældende krav ifølge „Radio Standards Specification", der er fastsat af myndigheden Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Drift er tilladt under disse to forudsætninger:
(1) Apparatet må ikke frembringe forstyrrelser.
(2) Apparatet skal kunne modstå radiointerferens, også selv om denne vil kunne nedsætte apparatets funktionsevne.
Dette apparat opfylder kravene til eksponeringsgrænseværdier for nervestimulering (ISED CNR-102) ved processer med en mindsteafstand på 100 mm.
Ændringer eller ombygninger, der ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, kan føre til, at brugerens autorisation til at benytte apparatet bortfalder.
20941-22-14519 | Este equipamento nao tem direito àprotecao contra interferência prejudicial e nao pode causar interferencia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informacores consultar: www.gov.br/anatel |
3 Montering
3.1 Generel montageanvisning
- Overhold anvisningerne i standarderne ISO 12100, ISO 14119 og ISO 14120.
Der er to fastgørelseshuller til M6-skruer med skiver (skiverne følger med) til at fastgøre sikkerhedsafbryderen. Sikkerhedsafbryderen må ikke anvendes som anslag. Monteringspositionen kan frit vælges. Der bør dog vælges en position, der ikke tillader, at groft snavs trænger ind i den benyttede åbning. Den ikke anvendte aktuatoråbning skal lukkes med støvbeskyttelseskappen (følger med ved leveringen).
Minimumsafstand mellem to sikkerhedsafbrydere
eller til andre systemer med samme frekvens (125 kHz): 100 mm
Montering af aktuatormodulerne
Se monteringsvejledningen for det pågældende aktuatormodul.
- Aktuatoren skal monteres, så den ikke kan tages af, under overholdelse af korrekte foranstaltninger (anvendelse af engangsskruer, fastklæbning, udboring af skruehoveder, sikring med stift), på afskærmningen og sikres mod at forsyde sig.
Manuel reset
Til maskinopsætningen kan sikkerhedsafbryderen låses op i spændingsfri tilstand. Når kunststofkappen "A" åbnes (se billedet "dimensioner"), placeres låsen i oplåsningspositionen, når trekanten drejes med uret. Når trekanten drejes tilbage til udgangspositionen, fungerer systemet igen som normalt.
- Forsigtig: drej ikke ud over låsepunktet, maksimal tilspændingsmoment 1,3 Nm.
Hjælpefrakoblingen skal lukkes og forsegles med kunststofkappen "A" efter idriftsættelsen.
Apparatet er klart til drift | Apparatet er ikke klart til drift |
3.2 Dimensioner
Alle mål i mm.
Undertekst
A: Hjælpeoplåsning
B: Aktiver RFID-område
- Metaldele og magnetfelter i sikkerhedsafbryderens RFID-område i siden for sikkerhedsafbryderen med lås og for aktuatoren kan påvirke koblingsafstanden eller føre til funktionsforstyrrelser.
Eftermonteringssættet bruges til en senere funktionsudvidelse i sikkerhedsafbryderen med lås.
Betegnelse | Bestillingsnummer | |
---|---|---|
Nødstoptilbagestilling | RF-AZM200-N | 103003543 |
Nødudgang | RF-AZM200-T | 103004966 |
4 Elektrisk tilslutning
4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning
- Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri tilstand og af uddannet fagpersonale. Der
Spændingsforsyningen skal sikres mod permanent overspænding. Derfor skal der anvendes PELV-forsyninger iht. EN 60204-1.
Der skal tages højde for den krævede elektriske ledningssikring i installationen.
Sikkerhedsudgangene kan anvendes direkte til kobling i brugerstyringens sikkerhedsrelevante del.
Krav til en efterkoblet måling:
To-kanalet sikkerhedsindgang, egnet til 2p-type halvlederudgange
- Konfiguration - sikkerhedsstyring
Ved tilslutning af sikkerhedssensorerne til de elektriske sikkerhedsevalueringer anbefaler vi at indstille en forsinkelse på 100 ms. Sikkerhedsindgangene på sikkerhedsovervågningsmodulet bør kunne slukke en testimpuls på ca. 1 ms. Der kræves ingen kortslutningsregistrering under målingen og den skal evt. deaktiveres.
- Du kan finde yderligere informationer om valget af egnede sikkerhedsanalyser i Schmersal-katalogerne eller i onlinekataloget på internettet på products.schmersal.com.
Kabelindgangen sker med en metrisk sammenskruning M 20. Sammenskruningen skal tilpasses kablet af brugeren. Der skal anvendes en kabelsammenskruning med trækaflastning og tilsvarende IP-kapsling.
Afisoleringslængde x af lederen
- på skrueterminaler (SK): 8 mm
- på fjederklemmer/cage clamps (CC) af typen s, r eller f: 7,5 mm
4.3 Serielle diagnose -SD
- Inkluderet i ...-1P2PW og ...-SD2P er den monterede bro 24V, X1, X2.
- Kontroller for spændingsfald i ledningerne samt de enkelte komponenters strømbelastningsevne under SD-apparaternes trådføring.
- Tilbehør til serieforbindelsen
SD-fordelerne PFB-SD-4M12-SD (varianter til fieldniveauet) og PDM-SD-4CC-SD (varianter til kontaktskab, kan skubbes på en montageskinne) samt andet omfangsrigt tilbehør sørger for en nem trådføring og serieforbindelse af SD-apparaterne. Detaljeret information på internettet på products.schmersal.com.
4.4 Eksempler på tilslutning til serieforbindelse
Der kan opbygges en serieforbindelse. Ved serieforbindelse forbliver risikotiden uændret, og reaktionstiden øges med summen af den reaktionstid for indgangene pr. ekstra apparat, der er angivet i de tekniske data. Antallet af apparater er kun begrænset af den eksterne ledningsbeskyttelse iht. de tekniske data og ledningstab. En serieforbindelse af AZM201 … SD med seriediagnose er mulig med op til 31 apparater.
De afbildede applikationseksempler er forslag, der ikke fritager brugeren for omhyggeligt at kontrollere koblingen mht. dens egnethed i de enkelte tilfælde.
Tilslutningseksempel 1: Serieforbindelse AZM201 med en normal diagnoseudgang
Broen 24V-X1-X2 skal fjernes fra alle apparater, undtagen det sidste apparat ved en serieforbindelse. Spændingen tilføres begge sikkerhedsindgange i den sidste sikkerhedsafbryder i kæden (set fra analysen). Sikkerhedsudgangene for den første sikkerhedsafbryder føres til analysen.
Y1 og Y2 = Sikkerhedsudgange → Analyse
Tilslutningseksempel 2: Serieforbindelse AZM201 med seriel diagnosefunktion (maks. 31 apparater i serie)
På apparater med en seriel diagnosefunktion (bestillingsindeks -SD) serieforbindes de serielle diagnosetilslutninger og ledes til en SD-gateway til en analyse. Sikkerhedsudgangene på den første sikkerhedsafbryder føres til analysen. Den serielle diagnose-gateway forbindes med den serielle diagnoseindgang på den første sikkerhedsafbryder.
Y1 og Y2 = Sikkerhedsudgange → Analyse
SD-IN → Gateway → Fieldbus
4.5 Tilslutningsbelægning og tilbehør stikforbindelser
Sikkerhedsafbryderens funktion | Stikkets pinkonfiguration ST2 M12, 8-polet | Bestykning af plug-in klemmerækkerne | Farvekode for Schmersal-stikforbindelser iht. DIN 47100 | Evt. Mul. farvekode for yderligere gængse stikforbindelser iht EN-60947-5-2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
med konventionel diagnoseudgang | med seriel diagnosefunktion | |||||
24V | Ue | 1 | 1 | WH | BN | |
X1 | Sikkerhedsindgang 1 | 2 | 2 | BN | WH | |
GND | GND | 3 | 5 | GN | BU | |
Y1 | Sikkerhedsudgang 1 | 4 | 7 | YE | BK | |
OUT | Diagnoseudgang | SD udgang | 5 | 9 | GY | GY |
X2 | Sikkerhedsindgang 2 | 6 | 3 | PK | PK | |
Y2 | Sikkerhedsudgang 2 | 7 | 8 | BU | VT | |
IN | Magnetkontrol | SD-indgang | 8 | 4 | RD | OR |
uden funktion | - | 6 |
Visning af klemmerækker til bestillingsindeks -SK eller CC | Visning af version med plug-in-klemmerækker | |
---|---|---|
Tilslutningsledninger (PUR) med kobling (hun) IP67 / IP69, M12, 8-polig - 8 x 0,25 mm² iht. DIN 47100 | |
---|---|
Kabel længde | Bestillingsnummer |
2,5 m | 103011415 |
5,0 m | 103007358 |
10,0 m | 103007359 |
15,0 m | 103011414 |
5 Indlæring af aktuator / aktuatorregistrering
Standardkodede sikkerhedsafbrydere med lås er klar til drift efter leveringen.
Individuelt kodede sikkerhedsafbrydere med lås og aktuatorer indlæses efter hinanden efter følgende skema:
- Sluk for sikkerhedsafbryderen med lås, og påtryk så igen spændingen.
- Placer aktuatoren i registreringsområdet. Indlæringen indikeres på sikkerhedsafbryderen med lås, den grønne LED slukker, den røde LED lyser, den gule LED blinker (1 Hz).
- Efter 10 sekunder kræver korte blinkimpulser (3 Hz), at driftsspændingen til sikkerhedsafbryderen med lås kobles fra. (Kobles der ikke fra inden for 5 minutter, afbryder sikkerhedsafbryderen med lås indlæringen, og melder en forkert aktuator med 5 gange rødt blinken).
- Når driftsspændingen slås til igen, skal aktuatoren igen registreres, for at aktivere den indlærte aktuatorkode. Den aktiverede kode lagres så endegyldigt.
Ved bestillingsoption -I1 kan den udførte tilordning af sikkerhedsafbryder og aktuator ikke ændres.
Ved bestillingsoption -I2 kan indlæringen af en ny aktuator gentages et begrænset antal gange. Indlæres en ny aktuator, bliver den gamle kode ugyldig. Derefter sikrer en frigivelsesspærring på ti minutter en øget beskyttelse mod manipulationer. Den grønne LED blinker, indtil frigivelsesspærringens tid er udløbet, og den nye aktuator blev registreret. Afbrydes spændingen under denne tid, genstarter beskyttelsen mod manipulationer på 10 minutter derefter.
6 Aktivt princip og diagnosefunktioner
6.1 Aktivering af magneterne
På hvilestrømsvarianten for AZM201 er skærmlåsen afspærret, når IN signalet sættes under driften (= 24 V). På arbejdsstrømvarianten for AZM201 er skærmlåsen spærret, når IN signalet sættes under driften (= 24 V).
6.2 Sikkerhedsudgangenes arbejdsmåde
På standardvarianten AZM201 medfører oplåsningen af sikkerhedsafbryderen, at sikkerhedsudgangene deaktiveres. Den ulåste beskyttelsesanordning kan genlåses, så længe aktuatoren forbliver i sikkerhedsafbryderen AZM201, i så fald genaktiveres sikkerhedsudgangene igen.
Det er ikke nødvendigt at åbne beskyttelsesanordningen.
På B-varianten for AZM201B... medfører åbningen af beskyttelsesanordningen,
at sikkerhedsudgangene deaktiveres.
6.3 Diagnose-LED'er
Sikkerhedsafbryderen med lås signalerer driftstilstanden, men også om der er forstyrrelser ved hjælp af tre LED'er foran på apparatet; LED'erne har forskellige farver.
grøn (power) | Forsyningsspænding er påtrykt |
gul (status) | Driftstilstand |
rød (Fejl) | Fejl (se tabel 2: Fejlmeldinger /blinkekoder rød diagnose-LED) |
6.4 Sikkerhedsafbryder med lås med normal diagnoseudgang
Den kortslutningssikre diagnoseudgang OUT kan anvendes til central visning eller styringer, som f.eks. PLC.
Diagnoseudgangen er ikke en sikkerhedsrelevant udgang!
Fejl
Fejl, som indebærer, at sikkerhedsafbryderen ikke længere fungerer korrekt (intern fejl), medfører, at sikkerhedsudgangene kobles fra inden for risikotiden. Efter at fejlen er blevet afhjulpet, kvitteres fejlmeldingen ved at åbne den tilhørende beskyttelsesdør, og så lukke den igen.
- Der sker en automatisk, elektronisk låsning, når der opfanges mere en en fejl på sikkerhedsudgangene eller en kortslutning mellem Y1 og Y2. En normal fejlkvittering er således ikke mulig her. For at kvittere for denne låsning, skal sikkerhedsafbryderen, efter afhjælpning af fejlårsagerne, tages fra forsyningsspændingen en gang.
Fejladvarsel
En fejl, som ikke udgør en umiddelbar risiko for, at sikkerhedsafbryderen ikke fungerer korrekt (f.eks. for høj omgivelsestemperatur, sikkerhedsudgang på eksternt potentiale, kortslutning), fører til forsinket frakobling (se tabel 2). Denne signalkombination "Diagnoseudgang koblet fra" og "Sikkerhedsudgange stadig koblet til" kan benyttes til at køre maskinen til en ordnet stopposition.
En fejladvarsel tages tilbage igen, når årsagen bortfalder.
Når fejladvarslen har foreligget i 30 minutter, kobles også sikkerhedsudgangene fra (rød LED blinker, se tabel 2).
Fremgangsmåde - Diagnoseindgang (Udførelse ...-1P2W)
(Eksempel: Hvilestrømsføring)
Indgangssignal magnetaktivering
Normalt forløb, døren blev spærret
Døren kunne ikke spærres eller fejl
Spærring | Oplåsning | ||||
Dør åbnet | Dør lukket | Låsetid: 150 ... 250 ms, typisk 200 ma | |||
Dør ikke spærret eller fejl | Dør låst |
Vurdering - Diagnoseudgang (Udførelse ...-1P2W)
Tabel 1: Diagnoseinformationer om sikkerhedsrelæet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systemtilstand | Magnetaktivering IN | LED | Sikkerhedsudgange Y1, Y2 | Diagnoseudgang OUT | ||||
Hvilestrøm | Arbejdsstrøm | grøn | rød | Gul | AZM201Z | AZM201B | -1P2PW | |
afskærmning åben | 24 V (0 V) | 0 V (24 V) | til | fra | fra | 0 V | 0 V | 0 V |
Dør lukket, aktuator ikke indført | 24 V | 0 V | til | fra | fra | 0 V | 0 V | 0 V |
Dør lukket, aktuator ført ind (ikke låst) | 24 V | 0 V | til | fra | blinker | 0 V | 24 V | 24 V |
Dør lukket, aktuator ført ind, spærring blokerer | 0 V | 24 V | til | fra | blinker | 0 V | 24 V | 0 V |
Dør lukket, aktuator ført ind og låst | 0 V | 24 V | til | fra | til | 24 V | 24 V | 24 V |
Fejladvarsel1) Skærmlås spærret | 0 V | 24 V | til | blinker2) | til | 24 V1) | 24 V1) | 0 V |
Fejl | 0 V (24 V) | 24 V (0 V) | til | blinker2)/fra1) | fra | 0 V | 0 V | 0 V |
Ekstra ved udførelse I1/I2: | ||||||||
Aktuator indlæring i gang | fra | til | blinker | 0 V | 0 V | 0 V | ||
Kun I2: Aktuator indlæring (frigivelsesspærring) | blinker | fra | fra | 0 V | 0 V | 0 V | ||
1) Efter 30 min: Nedlukning pga. fejl 2) Se blinkkode |
Tabel 2: Fejlmeldinger / blinkkoder rød diagnose-LED | |||
---|---|---|---|
Blinkkoder (rød) | Betegnelse | egenhændig nedlukning efter | Årsag til fejl |
1 blink | Fejl(-advarsel) ved udgang Y1 | 30 min. | Fejl i udgangstesten eller spænding ved udgang Y1, selv om udgangen er lukket ned |
2 blink | Fejl(-advarsel) ved udgang Y2 | 30 min. | Fejl i udgangstesten eller spænding ved udgang Y2, selv om udgangen er lukket ned |
3 blink | Fejl(-advarsel) kortslutning | 30 min. | Kortslutning mellem udgangskablerne eller fejl ved begge udgange |
4 blink | Fejl(-advarsel) overtemperatur | 30 min. | Temperaturmålingen viser en for høj indvendig temperatur |
5 blink | Fejl aktuator | 0 min. | Forkert eller defekt aktuator |
6 blink | Fejl aktuatorkombination | 0 min. | Der blev registreret en ikke-gyldig aktuatortkombination (registreret skyderbrud eller forsøg på manipulation). |
rødt permanent lys | Intern fejl / Fejl, over- eller underspænding | 0 min. | Apparatet er defekt / Forsyningsspænding uden for specifikationerne |
6.5 Sikkerhedsafbryder med lås med seriel diagnosefunktion SD
Sikkerhedsafbryder med lås med seriel diagnoseledning har en seriel indgangs- og udgangsledning i stedet for en gængs diagnoseudgang. Forbindes sikkerhedsafbryderne med lås i serie, overføres diagnosedataene til ind- og udgangsledningerne via serieforbindelsen.
Der kan forbindes op til 31 sikkerhedsafbrydere med lås i serie. Til udmåling af den serielle diagnoseledning anvendes enten PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 eller Universal-Gateway SD-I-U-… . Det serielle diagnoseinterface forbindes som slave i et eksisterende fieldbus-system. Diagnosesignalerne kan udmåles på den måde med en PLC.
Den nødvendige software til implementering af SD-gatewayen findes på internettet på products.schmersal.com.
Svardataene og diagnosedataene skrives automatisk og kontinuerligt i en indgangsbyte på PLC for hver sikkerhedsafbryder med lås i en serieforbindelseskæde. Kalddataene for hver sikkerhedsafbryder med lås overføres til apparatet med hver en udgangsbyte på PLC. Opstår der en kommunikationsfejl mellem SD-gateway og sikkerhedsafbryderen med lås, bibeholder holderen sin koblingstilstand.
Fejl
Fejl, som indebærer, at sikkerhedsafbryderen ikke længere fungerer korrekt (intern fejl), medfører, at sikkerhedsudgangene kobles fra inden for risikotiden. Fejlen nulstilles, når årsagen hertil forsvinder, og bit 7 i kald-byten skifter fra 1 til 0, eller når døren åbnes. Fejl på sikkerhedsudgangene slettes først efter næste frigivelse, da fejlens afhjælpning ikke kan registreres forinden.
- Der sker en automatisk, elektronisk låsning, når der opfanges mere en en fejl på sikkerhedsudgangene eller en kortslutning mellem Y1 og Y2. En normal fejlkvittering er således ikke mulig her. For at kvittere for denne låsning, skal sikkerhedsafbryderen, efter afhjælpning af fejlårsagerne, tages fra forsyningsspændingen en gang.
Fejladvarsel
En fejl, som ikke udgør en umiddelbar risiko for, at sikkerhedsafbryderen ikke fungerer korrekt (f.eks. for høj omgivelsestemperatur, sikkerhedsudgang på eksternt potentiale, kortslutning), fører til forsinket frakobling. Denne signalkombination "Diagnoseudgang koblet fra" og "Sikkerhedsudgange stadig koblet til" kan benyttes til at køre maskinen til en ordnet stopposition.
En fejladvarsel slettes, når årsagen til fejlen er elimineret.
Hvis fejladvarslen forbliver tændt i 30 min., er sikkerhedsudgangene også slået fra (rød LED blinker).
Diagnose fejl (-advarsel)
Der kan udlæses yderligere informationer om fejlen, når en fejl(-advarsel) indikeres i svarbytes.
Tabel 3: I / O data og diagnosedata (Beskrevet tilstand er nået, når bit = 1) | ||||
---|---|---|---|---|
Bit-nr. | Kald-byte | Svar-byte | Diagnose fejladvarsel | Diagnosefejl |
Bit 0 | Magnet til, uafhængigt af arbejds- eller hvilestrømsprincippet | Sikkerhedsudgang tilkoblet | Fejl ved udgang Y1 | Fejl ved udgang Y1 |
Bit 1 | --- | Aktuator genkendt | Fejl ved udgang Y2 | Fejl ved udgang Y2 |
Bit 2 | --- | Aktuator registreret og spærret | Kortslutning | Kortslutning |
Bit 3 | --- | --- | Overtemperatur | Overtemperatur |
Bit 4 | --- | Indgangstilstand X1 og X2 | --- | Forkert eller defekt aktuator |
Bit 5 | --- | Dør registreret | Intern apparatfejl | Intern apparatfejl |
Bit 6 | --- | Fejladvarsel 1) | Kommunikationsfejl mellem fieldbus gateway og sikkerhedsrelæ | --- |
Bit 7 | Kvittering af fejl | Fejl (frigivelsessti koblet fra) | Driftsspænding for lav | --- |
1) efter 30 min -> fejl |
7 Idriftsættelse og service
Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. Ved korrekt installation og tilsigtet anvendelse arbejder sikkerhedsrelæet servicefrit. Vi anbefaler en regelmæssig syns- og funktionskontrol med følgende trin:
- Kontroller sikkerhedsrelæ og aktuator for fast sæde.
- Kontroller den maks. sideforskydning af aktuatormodul og sikkerhedsrelæ.
- Tjek at tilslutningerne er intakte.
- Kontrollér om kontakthuset er beskadiget.
- Fjernelse af snavs.
- Der skal sørges for konstruktionsmæssige og organisatoriske foranstaltninger i samtlige faser af sikkerhedsafbryderens levetid for at beskytte mod manipulationer samt for at sikre, at sikkerhedsanordningen ikke kan omgås, f.eks. ved at anvende en ekstra aktuator.
- Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.
8 Demontage og bortskaffelse
8.1 Demontage
Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand.
8.2 Bortskaffelse
- Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de nationale forskrifter og love.
9 Bilag - Specialversioner
Specialversion -2965-1
Tilslutningskabler med kobling (hun) IP67, M23, 12-polet - 12 x 0,75 mm² | |
---|---|
Kabellængde | Bestillingsnummer |
5,0 m | 101208520 |
10,0 m | 103007354 |
20,0 m | 101214418 |
Specialversion -2965-2
Tilslutningskabler med kobling (hun) IP67, M23, 8+1-polet - 9 x 0,75 mm² | |
---|---|
Kabellængde | Bestillingsnummer |
5,0 m | 101209959 |
10,0 m | 101209958 |
15,0 m | 103001384 |
Tilslutningskabler med kobling (hun) IP67, M12, 8-polet - 8 x 0,25 mm² | |
---|---|
Kabellængde | Bestillingsnummer |
2,5 m | 103011415 |
5,0 m | 103007358 |
10,0 m | 103007359 |
Specialversion -2965-3
Tilslutningskabler med kobling (hun) IP67, M12, 8-polet - 8 x 0,25 mm² | |
---|---|
Kabellængde | Bestillingsnummer |
2,5 m | 103011415 |
5,0 m | 103007358 |
10,0 m | 103007359 |
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | AZM201 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
RED-direktivet | 2014/53/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 del 1-7:2010, |
Typegodkendelsesinstitut: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
EF-typegodkendelsescertifikat: | 01/205/5608.01/22 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 10. August 2022 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM201 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5608.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 28, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.09.2024 19.16