BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Montering med klemmeanordning og isoleret ledning
- aktivering forfra
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunstof hus
- Reedkontakt påklipses, montering på stedet
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101101624 |
EAN (European Article Number) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globale egenskaber
Aktivt princip |
magnetisk |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
43 g |
Generelle data - egenskaber
Rest |
Ja |
Kan anvendes til elevatorer |
Ja |
Antal låsekontakter |
1 |
Mekaniske data
Aktuatorniveau |
forside |
Aktuator |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, maksimum |
18 m/s |
Fastgørelse |
Klemmeanordning og isoleret ledning |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Afbryderdistance |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetisk påvirkning. Placeres flere magnetiske aktuatorer, skal der tages hensyn til en mulig gensidig påvirkning. |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
1 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Kvadrat |
23 AWG |
Materiale til kabeldækket |
LiY |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
16,5 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
35 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Modstand over for slag |
60 g, sinusformede svingninger |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
60 VDC |
Koblingsstrøm, maksimum |
1 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
30 W |
Koblingselement |
Bistabil kontakt |
Preltid, maksimum |
0,2 ms |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Reed kontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.05.2024 09.40