schmersal_s_icon.png

BNS 180-02Z-2265 5,0M

Artikelnummer: 101131801

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
Produkttypebetegnelse:

BNS 180-(1)Z-(2)


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
022 brydekontakter (NC)

(2)
2187-2Individuel kontaktudtag
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kunstof hus
  • Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BP 15 SS
  • Særlig stor koblingsdistance
  • Ø M 18 x 1
  • Langt lig
  • intet mekanisk slid
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • ikke-kodet, skjult montering iht. ISO 14119

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BNS 180-02Z-2265 5,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101131801

EAN (European Article Number)

4030661279411

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

None

Aktivt princip

magnetisk

Installationsforhold (mekaniske)

Delvis planmontering

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Bruttovægt

210 g

Generelle data - egenskaber

Kodning

Ja

Antal bryderkontakter

2

Antal sikkerhedskontakter

2

Antal, ledningsårer

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuator

Magnet

Aktuatorkoblings afstand

Magnetisk aktuator BP 6, Sao: 10 mm

Magnetisk aktuator BP 6, Sar: 22 mm

Magnetisk aktuator BP 8, Sao: 10 mm

Magnetisk aktuator BP 8, Sar: 22 mm

Magnetisk aktuator BP 10, Sao: 20 mm

Magnetisk aktuator BP 10, Sar: 32 mm

Magnetisk aktuator BP 15 SS, Sao: 20 mm

Magnetisk aktuator BP 15 SS, Sar: 32 mm

Bevægelsesretning

Frontal til aktiv flade

Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3

Sikret afbryderdistance ON

16 mm

Sikret afbryderdistance OFF

28 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Kvadrat

0,25 mm2

Kvadrat

23 AWG

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M18

Længde på føler

36 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Elektrisk data

Koblingsstrøm, maksimum

0,25 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

3 W

Koblingselement

2 brydekontakter (NC)

Afbryderfrekvens, maksimum

5 Hz

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Bemærk

Bemærk (generelt)

Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.

Sikkerhedsføleren skal monteres på en sådan måde at aktivering med en anden magnet er umulig (skjult montering i henhold til EN 1088).

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:BNS 180
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Magnetisk sikkerhedssensor sammen med Schmersal-analysemodulerne AES / AZR / SRB eller en lignende sikkerhedsrettet styring, der opfylder kravene i DIN EN 60947-5-3.
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 23. Februar 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.03.2025 20.13