BNS 260-11ZG-L 10,0M
BNS 260-11ZG-L 10,0M
Produkttypebetegnelse: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | uden diagnoseudgang |
/01 | 1 brydekontakt (NC) |
(3) | |
uden | uden LED-tilstandsvisning |
G | med LED-tilstandsvisning |
(4) | |
uden | Med kabel |
ST | med terminaler |
(5) | |
L | Dørhængsel på venstre side |
R | højre hængt døre |
- Med kabel
- Kunstof hus
- lille krop
- Skjult montering mulig
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BNS 260-11ZG-L 10,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101216530 |
EAN (European Article Number) |
4030661407784 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV BG cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
magnetisk |
Installationsforhold (mekaniske) |
Delvis planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
410 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Antal, ledningsårer |
4 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO) |
25.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Magnet |
Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden for toleranceområdet. |
Sikret afbryderdistance ON |
5 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
15 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
10 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
13 mm |
Bredde på føler |
26 mm |
Højde på føler |
36 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
75 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Elektrisk data
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Koblingsstrøm, maksimum |
0,01 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
0,24 W |
Afbryderfrekvens, maksimum |
5 Hz |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
LED’en lyser når beskyttelsesdøren er lukket. |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BPS 260 |
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand. Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Kontakterne S13-S14 og S21-S22 skal integreres i sikkerhedskredsløbet. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Driftsvejledning og EU-overensstemmelseserklæring (Short)
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Karakteristisk kurve
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.04.2024 07.51