RDMWS
Artikelnummer:
101188261
RDMWS
Artikelnummer:
101188261
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Nøgleknap |
(1)DM(2) | Taste med beskyttelsesmembran |
(1)DL(8)(2) | Signallampe |
(1)DLM(2) | Signallampe med støvbeskyttelsesmembran |
(1)ML(2) | Signalgiver med flad kalot |
(1)MLH(2) | Signalgiver med høj kalot |
(1)DP(3)(8)(2) | Trykafbryder uden lås |
(1)DTP(3)(8)(2) | Tryktast uden lås (kun N-program) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Tryktast, belyst, uden lås (kun N-program) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Tryktast med lås, afsikring med drejning og træk (for N-program: trækkes kun) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Tryktast med lås, afsikring med et træk |
(1)WS21(4)(5) | Valgtast med 2 låsestillinger |
(1)WT21(4)(5) | Valgtast med 1 tasteposition |
(1)WS32(4)(5) | Valgtast med 3 låsestillinger |
(1)WT32(4)(5) | Valgtast med 2 tastepositioner |
(1)WST32(4)(5) | Valgtast: koblende, tastende |
(1)WTS32(4)(5) | Valgtast: tastende, koblende |
(1)SS21S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 2 låsestillinger |
(1)ST21S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 1 tasteposition |
(1)SS32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 3 låsestillinger |
(1)ST32S(4)(5) | Nøgle-opereret valgafbryder med 2 tastepositioner, venstre og højre |
(1)SST32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder: koblende, tastende |
(1)STS32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder: tastende, koblende |
B | Blokeringsprop |
(1) | |
- | Betjenings- og signalapparater - R-program |
E | E-program |
N | N-program |
R | R-program |
(2) | |
- | Farve, tasteflade |
SW | Sort |
GB | Gul |
RT | Rød |
GN | Grøn |
WS | Hvid |
BL | Blå |
GR | Grå |
(3) | |
- | Hoveddiameter trykafbryder |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Håndtagslængde i mm: |
uden | kort håndtag |
.1 | langt håndtag |
(5) | |
- | Håndtagsfarve |
uden | Grå |
WS | Hvid |
(6) | |
- | Stilling til udtagning af nøgle (3 stillinger): |
1 | venstre position |
2 | midterposition |
3 | højre position |
(7) | |
- | Stilling til udtagning af nøgle (2 stillinger): |
1 | venstre position |
2 | højre position |
(8) | |
- | Membranfarve (kun N-program) |
uden | Hvid |
GR/ | Sort |
BL/ | Blå |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Trykknap med Membran
- Logiksymbol under den gennemsigtige væg stadig genkendelig
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
RDMWS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101188261 |
EAN (European Article Number) |
4030661604077 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Trykknap |
Konstruktionsform |
Rund |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger Formtætninger |
Materiale til operatorerne |
Aluminium |
Frontringens materiale |
Aluminium |
Farve på betjeningsdel |
Hvid |
Farve til frontringen |
Sølv |
Bruttovægt |
40 g |
Generelle data - egenskaber
Membran |
Ja |
Monteringsflange |
Ja |
Sondering mulig |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Mekaniske data
Sikring |
uden |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Aktuator-takt |
4 mm |
Aktuator kraft, cirka |
2 N |
Fastgørelse |
Monteringsflange EFM |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
12 mm |
Diameter total |
39,5 mm |
Højde på tasteareal |
1,5 mm |
Diameter på tasteareal |
28 mm |
Diameter på frontring |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
40 x 50 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Modstand over for slag |
50 g |
Elektrisk data
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Membranen beskytter tasten mod slibestøv eller andre tyktflydende stoffer. |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.05.2024 20.55