SE-AL20-1250 PAKKET ALUSKINNE

Artikelnummer: 101153895

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Aluminium profil uden alu kant
  • for Gummi profil SE-P70

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SE-AL20-1250 PAKKET ALUSKINNE

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101153895

EAN (European Article Number)

4030661289144

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Globale egenskaber

med Profil liste

Al-MG Si OF22

Bruttovægt

200 g

Mekaniske data - afmåling

Længde

1.250 mm

Bredde

30 mm

Højde

9 mm


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 22.09.2024 11.57