Sikkerhedslysbomme


Beskyttelses klasse

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

Højde på beskyttelsesfelt

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

Tilslutning Stik, Modtager

Kategori iht. EN ISO 13849

Omgivelses temperatur, minimum

Reaktionstid, maksimum

Strålekodning

Fade-out-funktion

Bluetooth

Urkontrol mulig

Mutingfunktion

Override

Genstartspærre

SLG440COM

SLG440COM


  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Status og diagnose via app med Bluetooth
  • Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • Aktiv indstillingshjælp integreret
  • Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)

Til kategori
SLG440

SLG440


  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • Aktiv indstillingshjælp integreret
  • Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)

Til kategori
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Integreret AS interface
  • Rækkevidde 0,3 m … 12 m
  • Parametreringsbare kollimeringsfunktioner
  • Statuslampe indbygget

Til kategori
SLG445

SLG445


  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • Aktiv indstillingshjælp integreret
  • Multifunktionel

Til kategori
SLG240COM

SLG240COM


  • Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
  • Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
  • Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • Aktiv indstillingshjælp integreret

Til kategori
SLG 420

SLG 420


  • Beskyttelses klasse IP67
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1

Til kategori