ZS 236-11Z-1623-2 5,0M
Artikelnummer:
151193320
ZS 236-11Z-1623-2 5,0M
Artikelnummer:
151193320
Produkttypebetegnelse: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Spring kontakt |
T | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
(2) | |
S | Stødstang S |
R | Rulletrykstang R |
4S | Stødstang 4S |
4R | Rullearm 4R |
1R | Rulle arm udadvendt 1R |
K | Rullearm udadvent K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
4K | Vinkel rulle på arm 4K |
K4 | Vinkel rulle på arm K4 |
1H | Rullearm 1H |
7H | Rullearm 7H |
10H | Stangarm 10H |
12H | Rullearm 12H |
14H | Rullearm 14H |
AF | Fjederarm AF |
RMS | Messing rulle |
(3) | |
3 | slankt design |
55 | bredt design |
(4) | |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
(5) | |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
(6) | |
uden | Kabelindgang M20 |
ID | Skæreklemmer |
NPT | 1/2" NPT kabelindgang |
ST | M12 forbindelsesklemme med A-klassifikation |
ST-2310 | M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation |
(7) | |
1297 | Kapsling med tværgående huller |
(8) | |
2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
(9) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ZS 236-11Z-1623-2 5,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
151193320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Aktuatortype iht. DIN EN 50047 |
B |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket |
Bruttovægt |
227 g |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuator |
Aktuator |
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 koblinger |
Aktuator kraft, minimum |
9 N |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
19 N |
Aktiveringshastighed, minimum |
60 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
30 mm |
Bredde på føler |
30 mm |
Højde på føler |
73,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.08.2024 12.27