schmersal_s_icon.png

ZQ 900 ST-AS N

Número de artículo: 101214840

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • Conector M12 de AS-i, inferior, puede ser girado
  • con Pulsador de paro de Emergencia
  • Caja metélica
  • Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
  • Pulsador de rearme
  • Indicador de posición
  • Diseño robusto
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Con retén de fuelle
  • Detecta tracción o rotura del cable
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Apto para AS-i Power24

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

ZQ 900 ST-AS N

Número de artículo (Nº artículo)

101214840

EAN (European Article Number)

4030661404462

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

ASi-SaW

Propiedades Globales

Normas

EN 50295

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Material de la caja

Metal, fundición inyectada de cinc

Material del revestimiento de la caja

pintado

Material de la tapa

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Longitud del cable, máxima

50 m

Tiempo de reacción, máximo

100 ms

Peso bruto

1.365 g

Datos generales - Características

Pulsador de Paro de Emergencia

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN IEC 61508

Nivel de prestaciones (PL) hasta

e

Categoría de control según EN ISO 13849

4

Valor PHF

1,40 x 10⁻⁸ /h

Nota (valor de PFH)

hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año

Safety Integrity Level (SIL), adecuado en

3

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

100.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento, máxima

200 N

recorrido de accionamiento

400 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

97 mm

Anchura del sensor

71,5 mm

Altura del sensor, mínima

220,3 mm

Altura del sensor, máxima

236,3 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Humedad relativa, mínima

30 %

Humedad relativa, máxima

95 %

Nota (humedad relativa)

sin condensación

sin escarcha

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm

10 … 150 Hz, con 5 g

Resistencia al impacto

15 g / 11 ms

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

32 V

Resistencia al impulso de sobretensión

0,8 kV

Categoría de sobre-tensión

III

Grado de polución según VDE 0100

3

Datos eléctricos

Corriente operativa

50 mA

Principio de conmutación

Acción brusca

Cadencia

3.600 /h

Datos eléctricos - del AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Datos eléctricos - AS-i especificación

AS-i Versión

V 3.0

Perfil AS-i

S-0.B.F.F

AS-i, código-IO

0x0

AS-i, código-ID

0xB

AS-i, código ID-1

0xF

AS-i, código ID-2

0xF

Entrada AS-i, canal 1

Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos

Entrada AS-i, canal 2

Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos

Salidas AS-i, DO 0 … DO 3

Sin función

Bits de parámetro AS-I, P0

Canal 2 conectado

Bits de parámetro AS-I, P1

Sin función

Bits de parámetro AS-I, P2

Sin función

Bits de parámetro AS-I, P3

Sin función

Nota (bits de parámetro AS-I)

Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).

FID: error periférico.

Módulo de entrada AS-I

0

Nota (módulo de entrada AS-I)

Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual

Asignación de contactos

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

PIN 5

Tierra funcional

Nota

Nota (en general)

Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.

Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.

Adresowanie przez konektor M12 lub kabel płaski.

Co 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/1/2025 04:38