schmersal_s_icon.png

ZQ 900 ST-AS N

Artikelnummer: 101214840

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • AS-Interface M12-forbindelse, nederst, kan roteres
  • med Nødstopsknap
  • metal hus
  • envejs kobling / wire op til 75 m lang
  • Trykknap til frigørelse
  • Stillings indikering
  • Robust design
  • Drejning af trækøje ikke muligt
  • Ekstern vandtæt krave
  • Wire overvåget for knæk eller slap
  • Integreret AS interface
  • AS-i Power24 egnet

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

ZQ 900 ST-AS N

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101214840

EAN (European Article Number)

4030661404462

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

ASi-SaW

Globale egenskaber

Forskrifter

EN 50295

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

Materiale af husovertræk

enamelled

Materiale til dækslet

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Længde på wire, maksimum

50 m

Reaktionstid, maksimum

100 ms

Bruttovægt

1.365 g

Generelle data - egenskaber

Nødstopsknap

Ja

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN IEC 61508

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

1,40 x 10⁻⁸ /h

Bemærk (PFH-værdi)

op til maks. 5.000 skiftecykluser/år

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Aktuator kraft, maksimum

200 N

aktuatorvandring

400 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

97 mm

Bredde på føler

71,5 mm

Højde på føler, minimum

220,3 mm

Højde af føler, maksimum

236,3 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relativ fugtighed, minimum

30 %

Relativ fugtighed, maksimum

95 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm

10 … 150 Hz, med 5 g

Modstand over for slag

15 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Strømforbrug

50 mA

Koblingsprincip

Spring kontakt

Koblingsfrekvens

3.600 /h

Elektriske data - AS-interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Elektriske data - AS-interface Specifikation

AS-i Version

V 3.0

AS-i profil

S-0.B.F.F

AS-i, ID-kode

0x0

AS-i, ID-kode

0xB

AS-i, ID-kode 1

0xF

AS-i, ID-kode 2

0xF

AS-i indgang, kanal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i indgang, kanal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i udgange, DO 0 ... DO 3

Ingen function

AS-i Parameter bits, P0

Kanal 2 koblet

AS-i Parameter bits, P1

Ingen funktion

AS-i Parameter bits, P2

Ingen funktion

AS-i Parameter bits, P3

Ingen funktion

Bemærk (AS-i Parameter bits)

Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)

FID: Periferifejl

Indgangsmoduladresse

0

Bemærk (indgangsmoduladresse)

Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed

Pin-tildeling

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

PIN 5

Funktionsjording

Bemærk

Bemærk (generelt)

Anbefalet kabellængde for trækwire nødstopsafbrydere i henhold til den omgivende atmosfære.

Da kabelskoerne kan beskadiges, når der trækkes i wiren, bør der trækkes i wiren adskillige gange efter montering. Efter det, skal wiren efterstrammes med øjebolten eller strammeren.

Adresseringen sker via M12 stikforbindelsen eller fladkabeltilslutningen.

Ved en distance på 5 m, kræves der mellemliggende wireunderstøttelse, se tilbehør


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 20.02.2025 22.51