schmersal_s_icon.png

ZQ 900 ST-AS N

Artikelnummer: 101214840

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • AS-Interface M12 stekker, onder, draaibaar
  • met Noodstopknop
  • metaalbehuizing
  • éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
  • Ontgrendelknop
  • Standindicatie
  • Robuuste uitvoering
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • Externe waterdichte manchet
  • kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Geschikt voor AS-i Power24

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

ZQ 900 ST-AS N

Artikelnummer (bestelnummer)

101214840

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661404462

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

ASi-SaW

Algemene gegevens

Voorschriften

EN 50295

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van het behuizingsdeksel

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Lengte van het koord, maximum

50 m

Reactietijd, maximum

100 ms

Brutogewicht

1.365 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Noodstopknop

Ja

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Categorie volgens EN ISO 13849

4

PFH waarde

1,40 x 10⁻⁸ /h

Opmerking (PFH waarde)

tot max. 5.000 schakelcycli/jaar

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Bedieningskracht, maximum

200 N

bedieningsweg

400 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

97 mm

Breedte van de sensor

71,5 mm

Hoogte van de sensor, minimum

220,3 mm

Hoogte van de sensor, maximum

236,3 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relatieve vochtigheid, minimum

30 %

Relatieve vochtigheid, maximum

95 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

10 … 150 Hz, met 5 g

schokbestendig

15 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Stroomverbruik

50 mA

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Schakelfrequentie

3.600 /h

Elektrische gegevens - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie

AS-i versie

V 3.0

AS-i-profiel

S-0.B.F.F

AS-i, IO-Code

0x0

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xF

AS-i ingang, kanaal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht

AS-i ingang, kanaal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht

AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3

Zonder functie

AS-i parameterbits, P0

Kanal 2 geschakeld

AS-i parameterbits, P1

Zonder functie

AS-i parameterbits, P2

Zonder functie

AS-i parameterbits, P3

Zonder functie

Opmerking (AS-i parameterbits)

Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen

FID: periferiefout

AS-i adressen ingangsmodule

0

Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)

Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.

Contactconfiguratie

Pin 1

AS-Interface +

Pin 2

n.c.

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

n.c.

Pin 5

Functionele aarding

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Aanbevolen kabellengte bij noodstop-trekkoordschakelaars afhankelijk van het omgevingstemperatuurbereik.

Omwille van de vervorming van de kabelkousen door kabeltrek moet u na het monteren enkele krachtige rukken aan het trekkoord geven. Vervolgens moet het trekkoord via de oogschroef of een spanslot bijgespannen worden.

Het adresseren gebeurt via de M12 inbouwstekker of de vlakkabelaansluiting.

Elke 5 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehoren


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/02/2025 00:15