ZQ 900 ST-AS N
ZQ 900 ST-AS N
- AS-Arayüzü M12 konektör, taban, döndürülebilir
- ile Acil Stop butonu
- Metal muhafaza
- tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
- Devre açma basma butonu
- Konum göstergesi
- Sağlam tasarım
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- Harici su geçirmez yüksük
- tel çekme ve kopma algılaması
- Entegre AS-Arayüzü
- AS-i Power24 için uygun
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
ZQ 900 ST-AS N |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101214840 |
EAN (European Article Number) |
4030661404462 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Onaylar
|
cULus ASi-SaW |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Malzeme, ayrıntıları |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Halat uzunluğu, maksimum |
50 m |
Reaksiyon süresi, maksimum |
100 ms |
Brüt ağırlık |
1.365 g |
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonu |
Evet |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
max. 5.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Aktivasyon kuvveti, maksimum |
200 N |
Actuating travel |
400 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
97 mm |
Sensörün genişliği |
71,5 mm |
Sensörün yüksekliği, minimum |
220,3 mm |
Sensörün yüksekliği, maximum |
236,3 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Göreli nem, minimum |
30 % |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm 10 … 150 Hz, ile 5 g |
şoka karşı direnç |
15 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı |
50 mA |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
Anahtarlama frekansı |
3.600 /h |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.F |
AS-I, IO-Code |
0x0 |
AS-I, ID-Code |
0xB |
AS-I, ID-Code1 |
0xF |
AS-I, ID-Code2 |
0xF |
AS-i Input, Channel 1 |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Input, Channel 2 |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Kullanılmamış |
AS-i Parameter bits, P0 |
Kanal 2 devreye alındı |
AS-i Parameter bits, P1 |
Kullanılmamış |
AS-i Parameter bits, P2 |
Kullanılmamış |
AS-i Parameter bits, P3 |
Kullanılmamış |
Note (AS-i Parameter bits) |
Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla FID: Çevre birimi hatası |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Pin ataması
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
PIN 5 |
Functional earth connection |
Note
Note (General) |
Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature. As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner. The addressing must take place via the M12 connector or the flat cable connection. At 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
AS arayüzü işte emniyet sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Çalışma prensibi
Çalışma prensibi
Çalışma prensibi
Çalışma prensibi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.02.2025 03:58