ZQ 900 ST-AS N
ZQ 900 ST-AS N
- AS-Interface conexão M12, em baixo, rotatório
- com botão de emergência
- Invólucro metálico
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- Tipo reforçado
- A prova de inversão
- Colar de vedação externo
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Conexão integrada AS-Interface
- Adequado para AS-i Power24
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
ZQ 900 ST-AS N |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101214840 |
EAN (European Article Number) |
4030661404462 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002033 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002033 |
Homologações - Instruções
|
cULus ASi-SaW |
Propriedades globais
Instruções |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material da tampa |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Comprimento máximo do cabo, |
50 m |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Peso bruto |
1.365 g |
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência" |
Sim |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
100.000 comutações |
Força de acionamento, máximo |
200 N |
Percurso de atuação |
400 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
97 mm |
Largura de sensor |
71,5 mm |
Altura mínima do sensor, {mm} |
220,3 mm |
Altura máxima do sensor, {mm} |
236,3 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +85 °C |
Mínima umidade relativa |
30 % |
Máxima umidade relativa |
95 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm 10 … 150 Hz, com 5 g |
Resistência a impactos: |
15 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Potência de consumo: |
50 mA |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida |
Frequência de comutação |
3.600 /h |
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação |
18 ... 31,6 VDC |
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i |
V 3.0 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.F |
AS-I, Código-IO |
0x0 |
AS-I, Código-ID |
0xB |
AS-I, Código-ID 1 |
0xF |
AS-I, Código-ID 2 |
0xF |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 |
Canal 2 comutado |
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P2 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P3 |
Sem função |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
PIN 5 |
Ligação à terra funcional |
Orientação
Orientação (geral) |
Comprimento recomendado para o cabo usado em conjunto com chaves de emergência quando há interdependência com a temperatura ambiente Como os olhais são deformados sob carga, eles devem ser puxados com força várias vezes após a montagem. Depois deve-se tensionar o cabo de novo com os parafusos ou tensores. O endereçamento deve ocorrer através do M12 conector ou o cabo chato. A cada distância de 5 metros é requerido um suporte para o cabo, vide lista de acessórios |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação Interface AS at Work
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Princípio operacional
Princípio operacional
Princípio operacional
Princípio operacional
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/02/2025 22:50