ZQ 900 ST-AS N
ZQ 900 ST-AS N
- Konektor M12 AS-Interface, dół, z możliwością obracania
- z Przycisk stopu awaryjnego
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
ZQ 900 ST-AS N |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101214840 |
EAN (European Article Number) |
4030661404462 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus ASi-SaW |
Właściwości ogólne
Normy |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Materiał obudowy |
Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał pokrywy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Długość liny, maksimum |
50 m |
Czas reakcji, maksimum |
100 ms |
Ciężar brutto |
1 365 g |
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnego |
Tak |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Uwaga (wartość PFH) |
maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
Siła przełączania, maksimum |
200 N |
zakres ruchu |
400 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 4-polowy, kodowanie A |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
97 mm |
Szerokość czujnika |
71,5 mm |
Wysokość czujnika, minimalne |
220,3 mm |
Wysokość czujnika, maksimum |
236,3 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Wilgotność względna, minimum |
30 % |
Wilgotność względna, maksimum |
95 % |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm 10 … 150 Hz, z 5 g |
odporność na uderzenie |
15 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
32 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
Prąd roboczy |
50 mA |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Częstotliwość przełączania |
3 600 /h |
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i |
V 3.0 |
Profil AS-i |
S-0.B.F.F |
AS-i, kod IO |
0x0 |
AS-i, kod ID |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xF |
Wejście AS-i, kanał 1 |
Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów |
Wejście AS-i, kanał 2 |
Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów |
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Brak funkcji |
Bity parametru AS-i, P0 |
Kanał 2 przełączany |
Bity parametru AS-i, P1 |
Brak funkcji |
Bity parametru AS-i, P2 |
Brak funkcji |
Bity parametru AS-i, P3 |
Brak funkcji |
Uwaga (bity parametru AS-i) |
Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF) FID: błąd urządzeń peryferyjnych |
Adres modułu wejściowego AS-i |
0 |
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i) |
Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator |
Układ zestyków
STYK 1 |
AS-Interface + |
STYK 2 |
n.c. |
STYK 3 |
AS-Interface - |
STYK 4 |
n.c. |
STYK 5 |
Uziemienie funkcjonalne |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia. Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza. Adresowanie przez konektor M12 lub kabel płaski. Co 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Certyfikat AS-Interface Safety at Work
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Zasada działania
Zasada działania
Zasada działania
Zasada działania
Krzywa charakterystyczna
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.01.2025, 15:36