ZQ 900 ST-AS N
ZQ 900 ST-AS N
- AS-Interface M12 Anschluss, unten, drehbar
- mit NOT-HALT-Taster
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- robuste Ausführung
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- AS-i Power24 geeignet
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
ZQ 900 ST-AS N |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101214840 |
EAN (European Article Number) |
4030661404462 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002033 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002033 |
Zulassungen - Vorschriften
|
cULus ASi-SaW |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Länge des Seils, maximum |
50 m |
Reaktionszeit, maximum |
100 ms |
Bruttogewicht |
1.365 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-Taster |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Hinweis (PFH-Wert) |
bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, maximum |
200 N |
Betätigungsweg |
400 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
97 mm |
Breite des Sensors |
71,5 mm |
Höhe des Sensors, minimum |
220,3 mm |
Höhe des Sensors, maximum |
236,3 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
30 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm 10 … 150 Hz, mit 5 g |
Schockfestigkeit |
15 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Stromaufnahme |
50 mA |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung |
18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz) |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profil |
S-0.B.F.F |
AS-i, IO-Code |
0x0 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xF |
AS-i Eingang, Kanal 1 |
Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Eingang, Kanal 2 |
Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P0 |
Kanal 2 geschaltet |
AS-i Parameter Bits, P1 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P2 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P3 |
Keine Funktion |
Hinweis (AS-i Parameter Bits) |
Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen FID: Peripheriefehler |
AS-i Eingangsmodul-Adresse |
0 |
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse) |
Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
PIN 5 |
Funktionserde |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich. Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden. Die Adressierung erfolgt über den M12 Einbaustecker oder den Flachkabelanschluss. In Abständen von 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
AS-Interface at Work Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Funktionsweise
Funktionsweise
Funktionsweise
Funktionsweise
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.01.2025, 03:06