schmersal_s_icon.png

ZQ 900 ST-AS N

Artikelnummer: 101214840

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • M12 stickkontakt AS-Interface, botten, kan roteras
  • med Nödstoppsknapp
  • metallhus
  • vajerlängd upp till 75 m
  • Resetknapp
  • visare
  • Robust konstruktion
  • Det går inte att vrida dragöglan
  • Extern vattentät krage
  • Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • Integrerat AS interface
  • AS-i-Power24 lämpligt

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

ZQ 900 ST-AS N

Artikelnummer (beställningsnummer)

101214840

EAN (European Article Number)

4030661404462

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

ASi-SaW

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN 50295

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Kapslingens material

Metall, zink pressgjutgods

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Lockets material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Linans längd, maximum

50 m

Reaktionstid, maximum

100 ms

Bruttovikt

1 365 g

Allmänna data - Egenskaper

Nödstoppsknapp

Ja

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategori enligt EN ISO 13849

4

PFH värde

1,40 x 10⁻⁸ /h

Note (PFH-value)

upp till max. 5 000 funktionsväxlingar per år

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

100 000 kopplingar

Aktiveringskraft, maximum

200 N

Actuating travel

400 mm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

97 mm

Sensorns bredd

71,5 mm

Sensorns höjd, minimum

220,3 mm

Sensorns höjd, maximum

236,3 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relativ fuktighet, minimum

30 %

Relativ fuktighet, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm

10 … 150 Hz, med 5 g

tålighet mot chock

15 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 V

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100

3

Elektriska data

Öppningsström

50 mA

Kopplingsprincip

Moment

kopplingsfrekvens

3 600 /h

Elektriska data - AS-i

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-0.B.F.F

AS-i, IO-kod

0x0

AS-i, ID-Kod

0xB

AS-i, ID-Kod1

0xF

AS-i, ID-kod2

0xF

AS-i Input, Channel 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring

AS-i Input, Channel 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring

AS-i Outputs, DO 0 … DO 3

Ingen funktion

AS-i Parameter bits, P0

Kanal 2 kopplad

AS-i Parameter bits, P1

Ingen funktion

AS-i Parameter bits, P2

Ingen funktion

AS-i Parameter bits, P3

Ingen funktion

Note (AS-i Parameter bits)

Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)

FID: Periferifel

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet

Stifttilldelning

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

PIN 5

Functional earth connection

Note

Note (General)

Rekommenderad max. kabellängd för linnödstopp med tanke på omgivningstemperatur.

I och med att kausarna deformeras när du drar i vajern skall du dra i vajern flera gångar efter monteringen. Sedan måste vajern spännas om med hjälp av skruvöglan eller vajerspännaren.

Adresseringen sker via M12 kontakten eller Asi-kabelanslutningen.

Vid 5 m avstånd krävs det mellanstöd för linan, se tillbehör


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-04 05:18