ZQ 900 ST-AS N
ZQ 900 ST-AS N
- AS-grensesnitt M12-konnektor, bunn, kan roteres
- med Nødstoppknapp
- metallhus
- ensidig betjening / line inntil 75 meter
- Utløsningstrykknapp
- visere
- Robust design
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Ekstern vanntett mansjett
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Integrert AS-grensesnitt
- Egnet for AS-i Power24
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
ZQ 900 ST-AS N |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101214840 |
EAN (European Article Number) |
4030661404462 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus ASi-SaW |
Gobale egenskaper
Standard |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materiale for deksel |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Lengden på trekk, maksimum |
50 m |
Reaksjonstid, maksimum |
100 ms |
Bruttovekt |
1 365 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Nødstoppknapp |
Ja |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
Opp til maks. 5 000 omkoblingssykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
Aktiviseringskraft, maksimum |
200 N |
Actuating travel |
400 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 4-polet, A-koding |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
97 mm |
Bredde på sensor |
71,5 mm |
Høyde på sensor, minimum |
220,3 mm |
Høyde på sensor, maksimum |
236,3 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm 10 … 150 Hz, med 5 g |
sjokkresitanse |
15 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Driftsstrøm |
50 mA |
Bryteprinsipp |
Moment |
koplingsfrekvens |
3 600 /h |
Elektriske data - AS-grensesnitt
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.F |
AS-i, IU-kode |
0x0 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode1 |
0xF |
AS-i, ID-kode2 |
0xF |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Ikke i bruk |
AS-i Parameter bits, P0 |
Kanal 2 slått |
AS-i Parameter bits, P1 |
Ikke i bruk |
AS-i Parameter bits, P2 |
Ikke i bruk |
AS-i Parameter bits, P3 |
Ikke i bruk |
Note (AS-i Parameter bits) |
Sett parameterutgangene til "1111" (0xF) FID: periferifeil |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
PIN 5 |
Functional earth connection |
Note
Note (General) |
Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet. Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer. Adresseringen må foregå via M12 -konnektoren eller den flate kabeltilkoblingen. Ved 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør |
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
Karakteristikk-kurve
Funksjonsprinsipp
Funksjonsprinsipp
Funksjonsprinsipp
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.05.2024, 16:05