ZQ 900 ST-AS N
- ASインターフェースM12接続, 下部, ヒンジ式
- 付 非常停止ボタン
- 金属製エンクロージャ
- 一方向操作・ワイヤーの長さ75mまで
- 解除レバー
- 位置表示
- 堅牢な設計
- 牽引部分のネジ曲げ不可
- 外部防水パッキング
- ワイヤーの引張り・切断検出
- 内蔵ASインターフェース
- AS-iパワー24に適切
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
ZQ 900 ST-AS N |
部品番号(注文番号) |
101214840 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661404462 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002033 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002033 |
認証
|
cULus ASi-SaW |
一般データ
規格 |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
ハウジング 材質 |
金属、亜鉛ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
カバーの材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
ワイヤー長、最大 |
50 m |
応答時間、最大 |
100 ms |
総重量 |
1,365 g |
一般データ - 仕様
非常停止ボタン |
Yes |
安全性評価
規格 |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
カテゴリー |
4 |
PFH値 |
1.40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
up to max. 5,000 switching cycles/year |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
作動力, 最大 |
200 N |
Actuating travel |
400 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化) |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
97 mm |
センサーの幅 |
71.5 mm |
センサの高さ、最小 |
220.3 mm |
センサーの高さ, 最大 |
236.3 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +60 °C |
保管および輸送温度 |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最小 |
30 % |
相対湿度, 最大 |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
耐振動 |
10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm 10 ~ 150 Hz、5 g |
耐衝撃 |
15 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 V |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
汚染度 |
3 |
電気的データ
動作電流 |
50 mA |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
開閉頻度 |
3,600 /h |
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧 |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.F |
AS-I、IOコード |
0x0 |
AS-I, ID コード |
0xB |
AS-I、IDコード1 |
0xF |
AS-I、IDコード2 |
0xF |
AS-i Input, Channel 1 |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i Input, Channel 2 |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
No Function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Channel 2 switched |
AS-i Parameter bits, P1 |
No function |
AS-i Parameter bits, P2 |
No function |
AS-i Parameter bits, P3 |
No function |
Note (AS-i Parameter bits) |
Set the parameter outputs to "1111" (0xF) FID: periphery error |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
ピン配列
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
PIN 5 |
Functional earth connection |
Note
Note (General) |
Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature. As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner. The addressing must take place via the M12 connector or the flat cable connection. At 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
AS interface safety at work certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Operating principle
Operating principle
Operating principle
Operating principle
Characteristic curve
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/01/04 5:22