schmersal_s_icon.png

ZQ 900 ST-AS N

Numéro d'article: 101214840

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Raccordement AS-Interface via prise M12, en bas, orientable
  • avec Bouton d'arrêt d'urgence
  • Boîtier métallique
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Exécution robuste
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Manchette d'étancheité extérieure
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • Interface AS-Interface intégrée
  • convient pour AS-i Power24

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

ZQ 900 ST-AS N

Référence d’article (n° de commande)

101214840

EAN (European Article Number)

4030661404462

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

ASi-SaW

Caractéristiques globales

Règlementations

EN 50295

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau du couvercle

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Longueur du câble, max.

50 m

Temps de réaction, max.

100 ms

Poids brut

1365 g

Données générales - Caractéristiques

Bouton d'arrêt d'urgence

Oui

Classification

Normes de référence

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

1,40 x 10⁻⁸ /h

Remarque (PFH valeur)

jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

100000 manœuvres

Force d'actionnement, max.

200 N

course de manœuvre

400 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

97 mm

Largeur du capteur

71,5 mm

Hauteur du capteur, min.

220,3 mm

Hauteur du capteur, max.

236,3 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Humidité relative, min.

30 %

Humidité relative, max.

95 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm

10 … 150 Hz, mit 5 g

Tenue aux chocs mécaniques

15 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 V

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Consommation

50 mA

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

3600 /h

Données électriques - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Données électriques - spécification AS-interface

Version AS-i

V 3.0

Profile AS-i

S-0.B.F.F

AS-i, code ES

0x0

AS-i, code ID

0xB

AS-i, code ID 1

0xF

AS-i, code ID 2

0xF

Entrée AS-i, canal 1

Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique

Entrée AS-i, canal 2

Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique

Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3

Sans fonction

Bits de paramétres AS-i, P0

Canal 2 commuté

Bits de paramétres AS-i, P1

Sans fonction

Bits de paramétres AS-i, P2

Sans fonction

Bits de paramètres AS-i, P3

Sans fonction

Remarque (Bits de paramétres AS-i)

Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)

FID: défaut périphérie

Adresse du module d’entrées AS-i

0

Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)

Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative

Affectation des broches

Broche 1

AS-Interface +

Broche 2

n.c.

Broche 3

AS-Interface -

Broche 4

n.c.

Broche 5

Terre fonctionnelle

Remarque

Remarque (en général)

Longueurs de câble recommandées pour les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble en fonction de la plage de température ambiante.

Puisque les cosses-cœur se déforment suite à la traction sur le câble, il faut exercer plusieurs tractions violentes sur le câble après son montage. Ensuite, il faut tendre le câble via le boulon à œil ou au moyen d'un tendeur.

L'adressage est réalisé via le connecteur M12 ou le raccordement pour câble plat.

Prévoir un support de câble tous les 5 mètres, voir accessoires


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-19 19 h 51