ZQ 900 ST-AS N
ZQ 900 ST-AS N
- AS-väyläliitännän M12-liitin, takana, voidaan kääntää
- / Hätäpysäytyspainikkeet
- Metallikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Soveltuu AS-i Power 24
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
ZQ 900 ST-AS N |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101214840 |
EAN (European Article Number) |
4030661404462 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus ASi-SaW |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Kannen materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Vaijerin pituus, maksimi |
50 m |
Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Bruttopaino |
1 365 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäpysäytyspainikkeet |
Kyllä |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
100 000 kytkentäalue |
Toimintavoima, maksimi |
200 N |
Actuating travel |
400 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
97 mm |
Leveys |
71,5 mm |
Anturin korkeus, minimi |
220,3 mm |
Anturin korkeus, maksimi |
236,3 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, minimi |
30 % |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm 10 … 150 Hz, 5 g |
Iskunkestävyys |
15 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Virrankulutus |
50 mA |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
kytkentätaajuus |
3 600 /h |
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.F |
AS-i, IO-koodi |
0x0 |
AS-i, ID-koodi |
0xB |
AS-i, ID-koodi1 |
0xF |
AS-i, ID-koodi2 |
0xF |
AS-i Input, Channel 1 |
Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Input, Channel 2 |
Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Ei käytössä |
AS-i Parameter bits, P0 |
Kanava 2 kytketty |
AS-i Parameter bits, P1 |
Ei käytössä |
AS-i Parameter bits, P2 |
Ei käytössä |
AS-i Parameter bits, P3 |
Ei käytössä |
Note (AS-i Parameter bits) |
Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF) FID: oheislaitevirhe |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
PIN 5 |
Functional earth connection |
Huomautus
Note (General) |
Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature. As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner. The addressing must take place via the M12 connector or the flat cable connection. At 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Toimintaperiaate
Toimintaperiaate
Toimintaperiaate
Toimintaperiaate
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 4.1.2025 4.35