AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT

Codice prodotto: 101096090

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto dell'azionatore
  • Potenziabile successivamente
  • Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
  • Il magnete può essere montato facilmente su ogni piano di azionamento

Dati per l'ordine

Codice

AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT

Codice articolo (codice d'ordine)

101096090

EAN (European Article Number)

4030661100005

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

materiale dell'azionatore

acciaio temperato (V2A)

Peso lordo

42 g

Dati meccanici

Raggio di azionamento, minimo

32 mm

Azionatore

dritto

mobile

Forza di ritenuta

30 N

Osservazioni

Nota (generale)

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano

Raggio di azionamento regolabile fino a min. 32 mm con una chiave a brugola SW 2,5 mm (b)


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20.04.2024, 12:15