AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:
101111081
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:
101111081
- Voor vergrendeling van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Rechte bedieningssleutel met verstelbare kogelarrêtering
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101111081 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661100388 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
35 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht stijf |
Kleefkracht, instelbaar tot |
100 N |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/09/2024 05:50