schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-2177 KIT ADICIONAL

Código do item: 101126794

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Para o bloqueio de luz, proteções sem guia

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

188461

Descrição do tipo de produtos

AZ 15/16-B1-2177 KIT ADICIONAL

Número de artigo (Número de encomenda)

101126794

EAN (European Article Number)

4030661100852

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Material do atuador

Aço inoxidável (V2A)

Peso bruto

24 g

Dados mecânicos

Atuador

reto

rígido

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 30/05/2025 11:07