AZ 063 K 08106
AZ 063 K 08106
- 1 Aktuator plan
- Kabelkanal på bagsiden og på undersiden
- Kunstof hus
- Kontaktstifter i aktuatorbro
- transparent dæksel
- Egenrengøring vha. kontaktbroens gnidende bevægelse
- Beskyttelses klasse IP20
- dobbelt afbrydende kontakt
- Monteringsskruer M4 Pozidriv ,
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ 063 K 08106 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101194267 |
EAN (European Article Number) |
4030661358796 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Materiale til kapsling |
glasfiberforstærket termokunststof, selvslukkende |
Materiale til dækslet |
glasfiberforstærket termokunststof, selvslukkende |
Bruttovægt |
23 g |
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorer |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Mekaniske data
Aktuatorniveau |
1 |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Aktuator-takt |
7 mm |
Aktuator kraft |
1,6 N |
Fastgørelse |
Rundhuller |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
2 x enkeltleder indgange med tilslutningstragt |
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum |
1,2 Nm |
Bemærk |
M4 Slot kombinationsskruer, på samme måde. DIN 7984, selvåbnende klemplader |
Bemærk (kabelindgang) |
Kabelkanal på bagsiden og på undersiden |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
50 mm |
Højde |
27 mm |
Dybde |
19 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
95 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
200 VDC |
Brugskategori DC-13 |
2 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Trykknap med friktion |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Cu-Nitter med sølvplet |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
BG-testcertifikat
EF overensstemmelseserklæring
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.04.2024 01.41