AZM 161-STS30-01
Artikelnummer:
101175171
AZM 161-STS30-01
Artikelnummer:
101175171
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
- Højst 110 °C
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM 161-STS30-01 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101175171 |
EAN (European Article Number) |
4030661304458 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Materiale til operatorerne |
Aluminium |
Materiale til monteringsplade |
steel |
Bruttovægt |
1.950 g |
Generelle data - egenskaber
Nødstophåndtag |
Ja |
Mekaniske data
Døranslag |
Højre |
Skærestyrke |
15.000 N |
Aktuator monteret |
Inde |
Inkluderet
Inkluderet |
Med nødstop håndtag The door latch is not included in the scope of delivery |
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Monteringsplade til sikkerhedsafbryder |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
For aktuatorer monteret på inderside, skal monteringsplade TG-01 anvendes til at fastgøre dørhåndtaget til profilen. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
EU-overensstemmelseserklæring
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.05.2024 04.33