Arkiv
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • metal hus
  • 3 Kontakt
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Langt lig
  • Kan monteres på en flad overflade
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Tværgående og aflange huller
Produkttypebetegnelse:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 brydekontakter (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(3)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Holdekraft

Arkiv

EX-AZ 335-12ZK-3D

Artikelnummer 101186429

EX-Safety switch with separate actuator

Til artikkel
Arkiv

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Artikelnummer 101189286

EX-Safety switch with separate actuator

Til artikkel