MONTERINGSSÆT AZM 161 P
Artikelnummer:
101150376
MONTERINGSSÆT AZM 161 P
Artikelnummer:
101150376
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MONTERINGSSÆT AZM 161 P |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101150376 |
EAN (European Article Number) |
4030661287812 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
510 g |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
Montering parallelt til sikkerhedsafskærmning |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Rundhoved skrue M5 x 16 pr. ISO 7380 Rundhoved skrue M5 x 10 pr. ISO 7380 Spændeskive DIN 125-5,3 Forsænket skrue M5 x 16 DIN 7991 Monteringsplade AZ 16/AZM 161 U-profil AZM 161 Monteringsvinkel AZM 161 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Monteringssættene kan kun anvendes i forbindelse med aktuator AZM 161-B6. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktgraf ('exploded-view' tegning)
ID: 1azm1m00
Produktgraf ('exploded-view' tegning)
ID: 5azm1m14
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.04.2024 14.42