MZM 100 ST-1P2PWR100-A
MZM 100 ST-1P2PWR100-A
Produkttypebetegnelse: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
uden | Beskyttelseslåsning overvåget > |
B | Aktuator overvåget |
(2) | |
ST | Indbygningsstik M23, 8+1-polet |
ST2 | Indbygningsstik M12, 8 polet |
(3) | |
1P2P | 1 diagnoseudgang, p-type og 2 sikkerhedsudgange, p-type (kun i forbindelse med "Skærmlås overvåget") |
1P2PW | Som -1P2P, kombineret diagnosesignal: beskyttelsesanordning lukket, og beskyttelseslås spærret (kun i forbindelse med "vagtlåsning overvåget") |
1P2PW2 | Som -1P2P, kombineret diagnosesignal: beskyttelsesanordning lukket, og kan spærres (kun i forbindelse med "Aktuator overvåget") |
SD2P | seriel diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
(4) | |
uden | Uden holdekraft (kun i forbindelse med "Magnetlås overvåget") |
R | Elektrisk holdekraft typisk 30 N |
(5) | |
M | Permanentmagnet, typisk: 15 N |
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Tilslutning M23, 8+1 polet
- Spænding for at låse
- Automatisk låsning
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MZM 100 ST-1P2PWR100-A |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101194473 |
EAN (European Article Number) |
4030661358857 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV cULus UKCA |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Universel kodning |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
induktiv |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Reaktionstid, maksimum |
150 ms |
Længde af risiko, maksimum |
150 ms |
Bruttovægt |
637 g |
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse |
Ja |
Beskyttelseslåsning overvåget |
Ja |
Rest |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, til |
e |
Kontrolkategori |
4 |
PFH-værdi |
3,54 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Info (Mekanisk levetid) |
Aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s Koblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg |
Låsestyrke, typisk |
750 N |
Låsekraft, garanteret |
500 N |
Holdekraft |
100 N |
Version af monteringsskruer |
2x M6 |
Tightening torque of the fixing screws |
8 Nm |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Sikret afbryderdistance ON |
0 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
1 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M23, 8+1-polet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
40 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
179 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
30 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
95 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption with magnet ON, average |
350 mA |
Current consumption with magnet ON, peak |
550 mA / 10 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
1.100 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Forsinkelse, maksimal |
4.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, Magnetaktivering |
IN |
Omkoblingstærskler til magnetindgange |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug ved 24V |
10 mA |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C0 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
250 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
1 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, Diagnoseudgange |
OUT |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Forsyningsspænding UB |
PIN 2 |
X1 Sikkerhedsindgang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhedsudgange 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoseudgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhedsindgang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhedsudgange 2 |
PIN 8 |
IN Solenoidekontrol |
PIN 9 |
uden funktion |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
MZM 100-B1.1 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
UL-certifikat
UKCA Certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Kontaktarrangement
Ledningseksempel
101211066 MZM 100 ST2-1P2PWRE-A
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Tilslutning M12, 8 polet
- Spænding for at låse
- Automatisk låsning
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | MZM 100 MZM 100 B |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5778.00/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 18, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | MZM 100 MZM 100 B |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5778.00/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.09.2024 20.27