schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD12

Artikelnummer: 103001563

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
SISTEMA Data
  • aktivering fra siden
  • Enkel og fleksibel montering og justering
  • AS interface

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

RST 36-1-AD12

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103001563

EAN (European Article Number)

4030661426556

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.

Globale egenskaber

Materiale til aktuatoren

Plastik

Bruttovægt

56 g

Mekaniske data

Aktivt område

forside

Mekaniske data - afmåling

Længde på aktuatoren

22 mm

Aktuatorens bredde

91 mm

Højde af aktuator

25 mm

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 27.06.2025 11.15